Kann ein Netzteil induktive Lasten wie einen DC-Motor betreiben?

Ja, ein Netzteil kann je nach Spezifikation für induktive Lasten wie kleine Gleichstrommotoren sowie für ohmsche und andere Lastarten verwendet werden.


Bei induktiven Lasten ist es jedoch wichtig, den Ausgangs-Einschaltstrom (Einschaltstromspitze) zu überprüfen. Motoren und andere induktive Verbraucher können beim Start deutlich höhere Ströme als im Normalbetrieb aufnehmen.


Wenn der Einschaltstrom die zulässige Überlastfähigkeit des Netzteils überschreitet (z. B. 150% der Nennlast für 3 Sekunden bei vielen Industrie-Netzteilen), kann das Gerät als Schutzmaßnahme in den Hiccup-Modus wechseln. Dies kann zu intermittierendem Betrieb beim Start führen.


Für einen zuverlässigen Betrieb:

  • Einschaltstrom des Motors prüfen
  • Ausreichende Stromstoßfestigkeit des Netzteils sicherstellen
  • Bei Bedarf externe Strombegrenzung oder Soft-Start-Schaltungen verwenden

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!