产品升级:导入阳极铝质外— PMR/ PMT2/ PMT2 ECO 系列


Delta 于此通知,PMR、PMT2 与 PMT2 ECO 系列工业电源产品将进行外壳升级。
本次变更将导入阳极处理铝质外壳(Anodized Aluminum),以提供更高的耐用性、防护能力及长期稳定性。


变更目的与主要效益

  • 提升表面耐用度: 阳极铝质表面具备更高的抗刮与耐磨性能,可减少因安装、搬运、工具接触、振动或严苛工业环境所造成的外观损伤。
  • 强化抗腐蚀与抗氧化能力: 阳极层具有高度稳定性,可有效抵抗湿气、化学物质及氧化反应,于户外、高湿度、高粉尘环境中能维持更佳耐久度。
  • 提升长期表面稳定性: 阳极处理具备优异的抗 UV 与抗化学性,能避免外壳因环境因素而变色、退化,长期保持一致外观品质。

此产品升级为立即导入,如果您需要如需更多资讯,请透过网站上的「联系我们」表单(Contact Us Form)与我们联络。


实施日期: 2025 年 11 月



变更差异:

系列 机种 旧铝板 - 无阳极铝板
新铝板 - 阳极铝板
PMR 150W/ 240W/ 320W



PMT2 35W/ 50W/ 75W/ 100W/ 150W/ 200W
PMT2 ECO 50W/ 75W/ 100W/ 150W/ 200W

相关信息

产品公告: EUCO-2K1200GxA 灯具过温保护功能更新

为了更好地满足客户需求,台达更新了EUCO-2K1200GIA和EUCO-2K1200GDA LED驱动器的灯具过温保护(OTP)功能。新增的功能使驱动器可以支持10Kohm NT ...

点击了解详情

RoHS Directive (EU) 2015/863标准

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015欧盟Directive 2011/65/EU标准限制使用物 ...

点击了解详情

Product change notice of firmware update by adding new features (PCN-23-004)

Delta Electronics, Inc. will update the firmware of the following models: EUCO-1K5140GLA, ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯