RoHS Directive (EU) 2015/863标准


COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015



欧盟Directive 2011/65/EU标准限制使用物质列表增补附件II ,2019年7月22日起生效。


附件II

限制使用物质参考第4条(Article 4(1))及同种物质允许最高浓度。

RoHS 限制使用物质

允许最高浓度

镉及镉化合物

100 ppm (0.01 %重量)

铅及铅化合物

1000 ppm (0.1 %重量)

汞及汞化合物

1000 ppm (0.1 %重量)

六价铬化合物

1000 ppm (0.1 %重量)

多溴化联苯(PBBs)

1000 ppm (0.1 %重量)

多溴联苯醚(二苯醚) [PBB(D)Es]

1000 ppm (0.1 %重量)

邻苯二甲酸(2-乙基己基)(DEHP)

1000 ppm (0.1 %重量)

邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)

1000 ppm (0.1 %重量)

邻苯二甲酸二丁酯(DBP)

1000 ppm (0.1 %重量)

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)

1000 ppm (0.1 %重量)


台达宣布遵照RoHS Directive 2011/65/EU 标准及EU/2015/863标准禁止在产品(包括附件及包装)中使用危险物质。台达产品使用的包装同样符合Directive 94/62/EC标准。


认证部分:

台达部分号码

RoHS 状态s

豁免

敬请参考台达网站

符合豁免标准

6c, 7a, 7(c)


6(c) 铜合金中含铅量不超过4%的重量。
7(a) 高熔点类型焊锡含铅量(即铅基焊料允许含85%或更多重量的铅)。
7(c)-I 电气电子部件除电容器介电陶瓷即高压电子装置外在玻璃或陶瓷电气及电子器件含的铅,或在玻璃或陶瓷基化合物中的铅含量。
7(c)-II 在额定电压125V AC 或 250C DC·或更高的电容器中的介电陶瓷的铅。


相关信息

附加安全标志: MEA-250A24C

产品名称: MEA-250A24C附加安全标志RCM 实施在规格卷标上。 产品变更如下,实施日期为 2019/11/12。 标签版本: 01 → 02修改前修改后 ...

点击了解详情

PMT2-350W 系列升级公告

PMT-xx350W2Bx 系列根据新的上盖结构和UL安全标志更新进行升级。 产品型号列表: 机型 更新版本 导入日期 ...

点击了解详情

MDS-065APS, MDS-250APB24 及MDS-250ADB24系列医疗产品变更公告

台达MDS-065APS, MDS-250APB24及MDS-250ADB系列医疗电源为提升电源的轻载响应及稳定度, 将进行产品变更, 并确保设计变更后都能获得高质量的产品性能。 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯