产品公告: EUCO-2K1200GxA 灯具过温保护功能更新


为了更好地满足客户需求,台达更新了EUCO-2K1200GIAEUCO-2K1200GDA LED驱动器的灯具过温保护(OTP)功能。新增的功能使驱动器可以支持10Kohm NTC,并兼容原来的33Kohm NTC。此更新不会影响驱动器的其他功能或性能。


请参考下表以获取有关此更新的详细信息。


机种的最后导入日期: 2024/3/1


变更细节:

变更前 变更后
相容NTC类型 日期代码
33Kohm NTC
“ZZZZZ124XXXXX” 之前
(2024年第12周之前)
相容NTC类型 日期代码
33Kohm NTC
10Kohm NTC
“ZZZZZ124XXXXX” 开始
(从2024年第12周开始)

如需更多详细信息,请查阅更新的规格书中的 “Appendix 7. Programmable External Over Temperature Protection”。


要检查日期代码,请按照以下指南操作:



日期代码说明:

  • ZZZZZ: 生产批号后五码
  • WW: 周代码,范围从01到52
  • Y: 年份代码,2024用4表示
  • XXXXX: 序号

更多详情请参考 DeltaPSU官网的最新规格,或是透过我们的联系表格与我们联系做进一步的确认。



相关信息

产品变更通知: Force-GT 系列 480W 单相型号正面标签更新

Force-GT 系列 480W 单相型号 (DRF-XXV480W1GXA 系列) 的正面标签将更新,加入 80 PLUS Platinum 认证符号,以突出此产品高能效。 ...

点击了解详情

产品变更通知: 更新 CliQ M 系列产品标签的 DNV 安规标志

CliQ M 系列的规格标签将更新为新版的 DNV 安规标志。此变更仅限于产品标签,不会影响产品的性能、功能或认证,详细信息请参阅下方表格。 实施日期: 2025 年 8 月 ...

点击了解详情

医疗电源证书升级至最新的医疗安规 – IEC 60601-1 Edition 3.2

下表中的台达医疗电源证书将升级至最新的医疗安规标准IEC 60601-1 Ed.3.2 (IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+ AMD2:2020)。 更多 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯