台达新款 LNP-C 系列: 室内恒流 LED 驱动器



台达电子推出全新系列 LED 驱动器, 恒流输出功率范围达 40 瓦。适用于芯片嵌入 LED 灯具 及中功率 LED 灯具。新款 LED 驱动器支持外接式连接, 同时提供多种输出恒定电流选择, 符合各种不同照度须求。LNP-C 系列 典型应用于室内 LED 照明, 包括商场及住宅照明等应用 环境。

LNP-C 系列通过欧洲安全认证 IEC/EN 61347-1、IEC/EN 61347-2-13、EN 62384 标准, 同 时符合 EN55015 抗扰度/辐射传导/谐波电流要求。产品设计通过严苛测试并适用于多种室内 LED 照明环境。


亮点及特色

  • 恒定电流设计
  • 输入电压范围 198-264Vac
  • 最高效率可高达 90.5%
  • 同时适用外接式及内置式产品类别
  • 达到 IEC/EN 61000-3-2, Class C 标准
  • IP20 防护等级设计, 适合室内应用



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。
台达定期推出新机种, 读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。

相关信息

Delta LED Drivers USCO PRO and USC4 PRO Series New 320 W and 600 W Models for Harsh and Industrial Environments

Delta expands its LED drivers USCO PRO and USC4 PRO Series by adding the new 320 W and ...

点击了解详情

CliQ II Redundancy Solutions

Delta Electronics adds two Redundancy Modules, DRR-20A and DRR-40A to its CliQ II seri ...

点击了解详情

1500W High Power ARENA Outdoor Lighting

Highlights & Features 1500W built on 3 independent programmable channels Wide ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯