台达超薄导轨型工业电源LYTE II系列 480W新机型节省安装空间



台达超薄导轨型工业电源LYTE II系列新推出480W机型,机身宽度仅5.6公分,比前一代产品缩小35%,为客户节省安装空间。LYTE II系列480 W产品包含24V (DRL-24V480W1EN) 及48V (DRL-48V480W1EN) 两款不同输出电压机型,效率可达93.5%,采用对流冷却设计,作业温度范围从-30°C到50°C,在230V交流电压降额输出下作业温度更可达70°C。LYTE II全系列可于恒流模式下运作,适用于电感负载与电容负载应用,如工业机器人、CNC机台、控制柜以及充电设备等。

LYTE II系列通过IEC/EN/UL 62368-1和IEC/EN/UL 61010-1/-2-201等安全认证,电磁传导与辐射也符合EN 61000-6-4 Class B与EN 61000-6-2重工业标准。在环境友善方面,LYTE II系列产品亦符合危害性物质限制指令 (RoHS Directive) 规范,符合环保需求。


特色

  • 全球通用AC输入电压范围
  • 内建恒流电路,适用于电容及电感负载应用
  • 高功率密度
  • -30°C至70°C作业温度,-40°C冷启动
  • 超薄设计
  • 低空载功耗
  • 符合SEMI F47 @ 200 Vac标准






敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。

相关信息

台达新款 600W LED 驱动器具备 10kV 高浪涌电压抗扰度能力

台达电子最新上架的 600W LED 驱动器通过严苛实验测试,达到室内室外高标准照明要求。 同为 LNE 系列的电源,共模与差模条件下浪涌抗扰度均可达到 10kV 的能力,并达 ...

点击了解详情

新上架带有200% 峰值功率的300W 开架型电源供应器

PJB-24V300W是PJB系列的扩增型号,具有可持续10秒200%的峰值功率。这种峰值功率能力确保诸如马达、泵、驱动器等机电负载可靠启动,毋须更高额定功率(通常是更大尺寸、更高 ...

点击了解详情

New Delta Standard Power Supplies and LED Driver Catalogs (October 2015 Edition) are Now Available

The October 2015 edition of Delta Standard Power Supplies catalog and leaflets are now ava ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯