台达标准电源供应器新产品型录及宣传页(2017年10月版)发布




最新版本的台达标准电源供应器产品型录及宣传页涵盖15款以上新机种及两款全新产品系列,其中新款CliQ III导轨式电源供应器系列在延续价格竞争力的同时也满足了高电源密度要求;新款PJU 开架式电源供应器系列提供电池充电功能及可供选用的底痤与机壳上盖。与上一版本相同,部分机种提供独特的扩增实境(Augmented Reality, AR)特色功能,用户可通过DeltaPSU AR app应用程序细致浏览产品3D模型,可自由放大缩小甚至翻转产品进行全方位了解。用户可以在苹果或安卓应用程序商店下载这一功能。


台达电子致力推动永续发展、积极践行减少打印、包装及印刷品运输过程中的浪费。为节省纸张,我们建议用户通过网站在营销资源目录下载新产品型录PDF版,如需纸质版本,敬请接洽台达电子当地经销商。


相关信息

台达推出全新 LED 驱动电源 EUCI BASIC 系列,支持 NFC 无线编程实现智能灯控

台达新研发 LED 驱动电源 EUCI BASIC 系列正式亮相,可透过 NFC 接口进行无线编程,不需额外供电,即可调整照明设备输出电流。此外,全系列产品能效高达 94% ...

点击了解详情

台达新上架120W 及150W AC-DC 桌面适配器

台达ADT 系列AC-DC 桌面适配器新增3个机种,达到DoE Level VI 等级及CoC Tier 2 能效要求。产品特点包含低于0.15W极低空载功耗、-10°C至 ...

点击了解详情

CliQ II 3-Phase DIN Rail Power Supply Now Available with 240W Output Power

Delta Electronics extends the 3-phase models for its CliQ II DIN Rail Power Supply seri ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯