台达新上架120W 及150W AC-DC 桌面适配器




台达ADT 系列AC-DC 桌面适配器新增3个机种,达到DoE Level VI 等级及CoC Tier 2 能效要求。产品特点包含低于0.15W极低空载功耗、-10°C至+60°C宽范围运行温度,及可高达+40°C满功率运行温度等。


ADT-120A19AA M-A 系ADT-120A 系列新机种,配备19V / 120W 输出、C6 输入连接器及90 °音叉式(O.D:5.5 mm I.D: 1.7 mm, 长度11.0 mm)输出连接器
ADT-150A19AA G-A 系ADT-150A 系列新机种,配备19V / 150W 输出、C6 输入连接器及90° 桶式(O.D:6.0 mm I.D: 3.5 mm, 长度11.5 mm)输出连接器
ADT-150C24AC K-A 系ADT-150C 系列新机种,配备24V / 150W 输出、C14 输入连接器及4 pin din输出连接器


ADT 系列符合主要国际安规认证,通过IEC/EN/UL 62368-1 及IEC/EN 60950-1 ITE认证并通过EN 55032 Class B EMI认证,适合通用工业、通信及零售设备应用。


    亮点与特色

    • 符合 DoE Level VI 等级及 CoC Tier 2 能效要求
    • 空载功耗 < 0.15 W
    • 全球通用AC 输入/ 宽电压输入范围
    • 全机身塑料外壳
    • 短路/ 过压 / 过载 / 过温保护





    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


    相关信息

    台达高功率密度电源模块新品 240W 及 480W - CliQ III 系列导轨式电源供应器

    台达电子新品高功率密度 CliQ III 系列 24V 240W 及 24V 480W 导轨式电源供应器。 DRP-24V240W1CAN 及 DRP-24V480W1CAN 其运 ...

    点击了解详情

    台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行

    台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度 ...

    点击了解详情

    Delta Introduces Two New 100W Dual Output Models from the PMT Series

    View PMT-D1V100W1AA and PMT-D2V100W1AA product specifications   Delta El ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯