什么是工业电源中的功率因数校正(PFC)?

功率因数校正(PFC)是工业电源中的关键技术,通过优化从电网获取电力的方式来提升能源效率。通过提高功率因数,PFC可减少能量损耗、提升电能质量,并帮助系统符合IEC 61000-3-2等标准,使其成为工业应用中的重要技术。


更高的功率因数意味着更高的效率和更少的能源浪费。



为什么功率因数校正很重要?

PFC在现代电源设计中发挥着关键作用:

  • 提高整体能源效率
  • 降低功率损耗和热量产生
  • 减轻电力基础设施负载
  • 支持符合IEC 61000-3-2等国际标准
  • 有助于实现环保与可持续运行

未采用PFC的电源通常功率因数为0.4至0.6,而采用PFC的电源可达到0.95或更高。



功率因数如何工作?

功率因数用于衡量电能转换为有效功率的效率。

  • 视在功率(VA) = 电压 × 电流
  • 有功功率(W) = 电压 × 电流 × 功率因数

例如:

  • 当功率因数为0.5时,输出1W需超过2VA
  • 当功率因数为0.95时,仅需约1.05VA

这表明PFC可显著提高电源效率。



何时需要PFC?

为满足IEC 61000-3-2等法规要求,高输入功率电源通常需要PFC。


  • 一般输入功率超过约75W的电源会设计PFC
  • 具体要求取决于效率、应用及地区法规


使用PFC电源的优势

采用PFC的电源具有以下优势:

  • 更高的能源效率
  • 更低的用电量
  • 更好的电能质量
  • 更低的运行成本
  • 更符合国际标准


推荐PFC电源产品

正在寻找内置功率因数校正(PFC)的电源?欢迎了解我们高效且符合IEC 61000-3-2的工业电源解决方案。

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯