MDS-400APB12 AA

基板型電源

MDS Open Frame 系列

MDS-400APB12 AA

輸出電壓

12V

輸出功率

400W

輸出電流

33.33A

輸入電壓範圍

90-264Vac

尺寸 (L x W x H)

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

重量

0.405 kg (0.89 lb)

亮點與特色
  • 安全認證 IEC 60601-1 及 IEC 62368-1
  • 符合 IEC 60601-1-2 4th Ed. 要求
  • 200W 對流通風,400W 強迫通風
  • IT 及醫療安全認證
型號 Description
MDS-400APB12 AB Without Remote On/Off
應用領域


MDS-400APB12 AA
MDS-400APB12 AA

基板型電源

MDS Open Frame 系列

MDS-400APB12 AA

亮點與特色
  • 安全認證 IEC 60601-1 及 IEC 62368-1
  • 符合 IEC 60601-1-2 4th Ed. 要求
  • 200W 對流通風,400W 強迫通風
  • IT 及醫療安全認證
輸出電壓

12V

輸出功率

400W

輸出電流

33.33A

輸入電壓範圍

90-264Vac

尺寸

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

重量

0.405 kg (0.89 lb)

應用領域
型號 Description
MDS-400APB12 AB Without Remote On/Off

資源下載

資源下載

Datasheet

Uploaded on 08-Dec-2023

Image

Uploaded on 10-Feb-2026

.DXF

Uploaded on 22-Apr-2020

.STP

Uploaded on 22-Apr-2020

CB

Uploaded on 18-Oct-2023

CE & UKCA

Uploaded on 13-Aug-2021

REACH

Uploaded on 02-Mar-2026

RoHS

Uploaded on 02-Mar-2026

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

TUV

Uploaded on 22-Apr-2020

UL

Uploaded on 22-Apr-2020

Tech Specs

Tech Specs

訂閱電子報

隨時掌握活動、產品的最新資訊

訂閱電子報

隨時掌握活動、產品的最新資訊