為提升產品的通訊可靠性,針對使用於MEG-A系列可配置電源的MEG-A800M08S及MEG-A1K2MxxS系列模組產品將導入設計變更,詳細變更內容請參閱下表。 本次設 ...
台達 MEB-1K5A24T AAA 系列醫療電源為提供使用者更好的防護,降低漏電流,將進行產品變更,並確保設計變更後都能獲得高品質的產品性能。 有關機種的詳細提升內容,請參 ...
台達 MDS-400AUS19 BA,MDS-400AUS19 BB 及 MDS-400AUS24 BA 因部分元件已進入停產(End-of-Life)階段,醫療電源為提供使用者更 ...
台達 MEA-065A12C, MEA-065A15C, MEA-065A19C 及 MEA-065A24C 系列醫療電源為提供更多國家使用,將升級安規認證。相關安規更新及變更內容 ...
台達 MDS-400ADB24, MEB-750A, MEB-1K5A48T AAA 及 MEB-1K2A 系列醫療電源為提供使用者更好的防護及穩定度,將進行產品變更,並確保設計變 ...
台達MDS-065APS, MDS-250APB24 及MDS-250ADB24系列醫療電源為提升電源的輕載響應及穩定度,將進行產品變更,並確保設計變更後都能獲得高品質的產品性能。 ...
下表中的台達醫療電源證書將升級至最新的醫療安規標準IEC 60601-1 Ed.3.2 (IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020)。 更 ...
下表中的台達醫療電源證書將升級至最新的中國安規標準GB 4943.1-2022及EMC標準GB/T 9254.1-2021。 更多詳情請參考DeltaPSU 官網的最新規格 (w ...
因應全球原物料短缺,即日起台達醫療電源產品將部份採用取得認證、非日系電解電容零組件,在不降低產品性能與品質的前提下,加快製程,提高供貨速度,滿足客戶需求。 更多詳情請參考De ...
1. 由於生產地點由台達吳江工廠變更為台達東莞工廠。同時為了符合CCC目前的申請要求,台達標準醫療內置電源產品標籤上的 CCC標誌必須移除。 關於 CCC標誌要求的更多詳細信息請 ...
MDS-250,MDS-300和MDS-400系列醫療電源 Molex 控制用連接器 (CN 101) 即將停產 (EOL)。 因此,台達將把連接器製造商改為 JST。 搭配 M ...
強化 MEA-250A24C H-A 電源的外殼組裝結構從 “膠固定” 更改為 “螺釘和超音波固定”(已完成此結構變更的安全認證更新)。產品變更如下,實施日期為 2021/04/0 ...
台達醫療電源通過了工業技術設備(ITE)和醫療標準的認證。2020年12月20日,IEC / UL / EN 62368-1將替代 IEC / UL / EN 60950-1安全 ...
台達的 MEG-A 系列框架及模塊在標籤上添加了 CE 標誌。 更多詳細信息,請參考 DeltaPSU 官方網站上的最新規格。產品變更內容如下,導入日期為 2020/07/30。 ...
Product Model Name: MDS-250A24CThe additional safety mark RCM is implemented on to spec la ...