台達全新推出LYTE II 系列120W 與240W薄型化導軌電源供應器 台達最新的LYTE II 系列DIN 導軌型電源供應器的機身寬度相對於LYTE I減少達30%,有助於節 ...
台達電子 CliQ M 系列導軌型電源供應器新增兩款三相機種 DRM-24V480W3PN 與 DRM-24V960W3PN,具備增強型峰值功率(APB)功能,即便在多種負載連 ...
Delta Electronics has launched new 2000W AC/DC power supply designed for use in both m ...
台達電子宣布,MEB 系列內置機殼型醫療電源供應器新增750W 輸出機種MEB-750A24,其尺寸小型化,4”x 7”x 1.6” 外觀形式配備單相24V 輸出及5V/2A ...
Highlights & Features 1500W built on 3 independent programmable channels Wide ...
台達 ADT-090A 系 ADT 系列最新機種,整體尺寸縮小多達 30%,效率可高達 91.5%,滿足 Efficiency DoE Level VI 能效等級,115Vac ...
台達 PMC 系列平板型電源新推出 PMC-24V600W1RW/1SW 電源供應器,尺寸縮小 20%。配備 24V 輸出電壓,效率高達 92% @ 230Vac,漏電流降低至 ...
台達新推出 PMT2 35-350W, 12V 至 48V 多款輸出電壓型號,同時也推出 75W, 5V/12V 及 5V/24V 雙電壓全系列平板式電源供應器。產品薄型化設計,高 ...
台達電子推出新 MEA 系列醫療用 65W AC-DC 桌上型適配器。MEA-065A 配備 4 種單路輸出電壓即 12V、15V、19V 及 24V,尺寸極為緊湊,僅 ...
台達推出 Lyte 系列導軌型電源供應器 超薄新款 75W 機種,寬度僅 27mm,為系列之最,包含12V (DRL-12V75W1AZ)、24V (DRL-24V75W1AZ) ...
ADT-120A / ADT-150A / ADT-150B 是台達發佈的 ADT 系列的最新機種,分別為 120W/12V、150W/12V 及 150W/24V 單路輸出,效率 ...
PJB系列PJB-24V300W可提供持續10秒的200% 峰值功率。這些保留的功率,可以提供如馬達、泵、致動器等機電負載可靠啟動,無需使用高價位的大功率、大尺寸的電源 ...
台達電子推出 25W MEP 系列醫療電源供應器。MEP-25A15J 電源提供 15V 輸出,可在 -10°C 至 +50°C 溫度範圍內運行,功率降額的溫度範圍為 +50° ...
Delta Electronics has added a 24V 500W output to MEB Series of enclosed medical power supp ...
Delta Electronics introduces the new PJH series of open frame power supply with 300W outpu ...