Delta expands its LED drivers USCO PRO and USC4 PRO Series by adding the new 320 W and ...
台達平板型電源供應器 PMR 系列,推出輸出功率320 W 的新機型,可提供家用設備使用。新款 320 W 機型輸出功率可達 321.6 W,並提供 12 V / 24 V ...
台達超薄導軌型工業電源 LYTE II 系列新推出480W機型,機身寬度僅5.6公分,比前一代產品縮小35%,為客戶節省安裝空間。LYTE II 系列480W產品包含24V ...
台達 MEP 基板型醫療電源系列,新推出輸出功率達 120 W 的新機型 MEP-120A。MEP-120A採2 x 3 x 1.2英吋薄型機身設計,並提供 12 V、15 V、1 ...
全球電源與散熱管理大廠台達推出最新高效超薄導軌型電源Force-GT系列,採薄型機身設計,具備單相及三相機種,功率範圍涵蓋120 ~ 960 W,整體轉換效率最高達95%。其中 ...
Delta expands the MEA Series Medical AC-DC desktop type adapters by launching a new 90 W o ...
台達基板型醫療電源 MEP系列近期新推出新款 200 W機型MEP-200A24J,採用薄型機身設計,可於 90 ~ 264 Vac輸入電壓範圍內運行,並且可以通過對流冷卻提供高達 ...
台達近期針對不斷電系統的應用,推出兩款 CliQ M 系列電源供應器專用的全新模組 - DC-UPS 模組及電池模組;搭配 CliQ M 系列應用,可有效縮短電源故障造 ...
台達薄型電源供應器 PMT2 系列近期推出兩款不同功率的新機種,包括 200 W (通過開關選擇交流輸入範圍) 和 150 W (90 ~ 264 Vac 全球通用電壓輸入 ...
台達最新上架 MEU 醫用電源供應器 650 W 系列機種 MEU-650A24T,標準 4” x 6” 尺寸可支持強制通風下輸出 650 W 或自然對流冷卻下輸出 450 W ...
台達MEG-A 可配置電源供應器系列新增最新3000W輸出功率之MEG-3K0A9,7” x 10” x 1.59”外觀尺寸電源密度可高達27W/inch³ ,最多可配備18個獨立 ...
Price is no longer the only aspect customers consider when making purchases at supermark ...
Delta Electronics is proud to announce its EUCI-PRO Outdoor LED driver series, EUCI-0401 ...
台達ADT 系列AC-DC 桌面適配器新增3個機種,達到DoE Level VI 等級及CoC Tier 2 能效要求。特色功能包含低於0.15W極低空載功耗、-10°C至+60° ...
台達電子最新款700W MEG-A 可配置式電源供應器上架!緊湊機身配備三插槽輸出模塊、14.5W/in³ 電源密度,效率可高達93%。三款獨立模塊允許最大輸出功率分別為 ...