新聞訊息

台達 CliQ M 系列電源供應器推出全新 DC-UPS 及電池模組,為不斷電系統提供最佳供電方案

台達近期針對不斷電系統的應用,推出兩款 CliQ M 系列電源供應器專用的全新模組 - DC-UPS 模組及電池模組;搭配 CliQ M 系列應用,可有效縮短電源故障造成之停機 ...

點擊瞭解詳情

台達薄型電源供應器 PMT2 系列推出最新 200 W /150 W 機型,為 ITE 和家用電器提供最佳電源供應方案

台達薄型電源供應器 PMT2 系列近期推出兩款不同功率的新機種,包括 200 W (通過開關選擇交流輸入範圍) 和 150 W (90 ~ 264 Vac 全球通用電壓輸入 ...

點擊瞭解詳情

緊湊型 4” x 6” 650 W 醫療應用電源供應器

台達最新上架 MEU 醫用電源供應器 650 W 系列機種 MEU-650A24T,標準 4” x 6” 尺寸可支持強制通風下輸出 650 W 或自然對流冷卻下輸出 450 W ...

點擊瞭解詳情

台達上架9 槽3000W 可配置式電源供應器配備PC GUI

台達MEG-A 可配置電源供應器系列新增最新3000W輸出功率之MEG-3K0A9,7” x 10” x 1.59”外觀尺寸電源密度可高達27W/inch³ ,最多可配備18個獨立 ...

點擊瞭解詳情

Delta USVI-RDL Constant Voltage LED Drivers

Price is no longer the only aspect customers consider when making purchases at supermark ...

點擊瞭解詳情

Delta upgrades EUCI-PRO Outdoor LED driver series with DALI-2 certification

Delta Electronics is proud to announce its EUCI-PRO Outdoor LED driver series, EUCI-0401 ...

點擊瞭解詳情

台達新上架120W 及150W AC-DC 桌上型適配器

台達ADT 系列AC-DC 桌面適配器新增3個機種,達到DoE Level VI 等級及CoC Tier 2 能效要求。特色功能包含低於0.15W極低空載功耗、-10°C至+60° ...

點擊瞭解詳情

MEG-700A 系列三插槽可配置式電源供應器

台達電子最新款700W MEG-A 可配置式電源供應器上架!緊湊機身配備三插槽輸出模塊、14.5W/in³ 電源密度,效率可高達93%。三款獨立模塊允許最大輸出功率分別為 ...

點擊瞭解詳情

台達全新推出LYTE II 系列120W 與240W薄型化導軌電源供應器

台達全新推出LYTE II 系列120W 與240W薄型化導軌電源供應器 台達最新的LYTE II 系列DIN 導軌型電源供應器的機身寬度相對於LYTE I減少達30%,有助於節 ...

點擊瞭解詳情

台達新上市海事認證三相電源供應器

台達電子 CliQ M 系列導軌型電源供應器新增兩款三相機種 DRM-24V480W3PN 與 DRM-24V960W3PN,具備增強型峰值功率(APB)功能,即便在多種負載連 ...

點擊瞭解詳情

New IMA series 2000W 48V with up to 95 Percent Efficiency

Delta Electronics has launched new 2000W AC/DC power supply designed for use in both m ...

點擊瞭解詳情

750W MEB系列——醫療、ITE應用及家電

台達電子宣布,MEB 系列內置機殼型醫療電源供應器新增750W 輸出機種MEB-750A24,其尺寸小型化,4”x 7”x 1.6” 外觀形式配備單相24V 輸出及5V/2A ...

點擊瞭解詳情

1500W High Power ARENA Outdoor Lighting

Highlights & Features 1500W built on 3 independent programmable channels Wide ...

點擊瞭解詳情

90W 緊湊型 AC-DC ITE 適配器

台達 ADT-090A 系 ADT 系列最新機種,整體尺寸縮小多達 30%,效率可高達 91.5%,滿足 Efficiency DoE Level VI 能效等級,115Vac ...

點擊瞭解詳情

台達新款具備遙感功能小型化 PMC 24V 600W 電源供應器

台達 PMC 系列平板型電源新推出 PMC-24V600W1RW/1SW 電源供應器,尺寸縮小 20%。配備 24V 輸出電壓,效率高達 92% @ 230Vac,漏電流降低至 ...

點擊瞭解詳情

訂閱電子報

隨時掌握活動、產品的最新資訊

訂閱電子報

隨時掌握活動、產品的最新資訊