新聞訊息

導入第三代半導體 GaN 台達新推出醫療適配器 MEP 系列 600 W 機型

台達基板型醫療電源供應器 MEP 系列,近期新增了 MEP-600A24J BRA 機型,導入氮化鎵 (GaN) 第三代半導體技術,功率密度高達 26.67 W/inch³ ...

點擊瞭解詳情

台達醫療適配器 MEA 系列最新 300 W 機型亮相

台達針對醫療適配器 MEA 系列,推出最新的 300 W 機型 MEA-300A24C HAA。這款新機型能提供 24 V 輸出,能滿足各項醫療設備的功率需求,像是醫療影像 ...

點擊瞭解詳情

台達推出全新 LED 驅動電源 EUCI BASIC 系列,支援 NFC 無線編程實現智能燈控

台達新研發 LED 驅動電源 EUCI BASIC 系列正式亮相,可透過 NFC 介面進行無線編程,不需額外供電,即可調整照明設備輸出電流。此外,全系列產品能效高達 94% ...

點擊瞭解詳情

高階工業設備供電新選擇 - 台達亮相導軌型電源供應器 Force-GT 系列新款三相 48 V 機型

台達推出導軌型電源供應器 Force-GT 系列最新的 48 V 三相機型,提供 480 W 及 960 W 兩種功率,並穩定提供 48 V 輸出,可應用在各項先進工業設備 ...

點擊瞭解詳情

台達 LED 驅動電源 EUCO Arena Sport 系列新款 1,400 W 機型 適用於 IoT 物聯網照明設備

台達近期推出 EUCO Arena Sport 系列 LED 驅動電源新機型 EUCO-1400W,具備 1,400 W 大功率輸出。此款機型內部具有兩個可程式化、獨立的輸 ...

點擊瞭解詳情

台達醫療適配器 MEA 系列 新增 160 W 高效小體積機型

台達高效醫療適配器 MEA 系列,加入了新一代 MEA-160A 機型,可提供最大 160 W 功率輸出,適用於可攜式超音波設備、體外診斷醫療器材 (IVD)、監護儀及醫療 ...

點擊瞭解詳情

台達 MEA 系列醫療適配器新增 65 W 機型 體積輕巧且符合 Class II 安規認證

台達醫療適配器 MEA 系列近期新增 65 W 機型,具備多種選型,符合 Class II 雙重絕緣,不須接地線,確保使用安全。使用者可依自身需求選擇 12 V、15 V、 ...

點擊瞭解詳情

台達新款EUCO ARENA SPORT系列600W LED驅動器輕巧、靈活、耐用,適用於球場及戶外照明應用

台達宣布旗下專為運動場及戶外LED照明設計的EUCO ARENA SPORT系列LED驅動器,推出新款輕巧的600瓦單輸出EUCO-600W機型,具備寬溫操作、高防護力等特 ...

點擊瞭解詳情

台達IMA PLUS系列電源供應器全新2,000W機型,峰值輸出功率最高達3,000W

台達針對封閉式電源供應器IMA PLUS系列,推出全新2,000 W機型,適用於80 - 275VAC全球通用交流輸入電壓,並具有24V 及48V兩種主電壓輸出以及5V / ...

點擊瞭解詳情

台達推出平板型工業電源供應器PMR系列新一代150W及600W高性能機型,具主動式PFC設計

台達平版型電源PMR系列最新150W及600W機型正式上市!最大輸出功率分別可達158.4 W 以及 600 W,可滿足市場對於不同輸出功率的需求。兩款機型皆可選擇12 ...

點擊瞭解詳情

台達最新導軌型電源供應器 Chrome II 系列 精簡設計適合家用及樓宇自動化

台達推出最新導軌型電源供應器 Chrome II 系列,適用於樓宇自動化與家用設備,具備 30 W / 60 W / 100 W 機型,最高輸出功率可達 92.16 W,提 ...

點擊瞭解詳情

Delta Launches New EUCO Arena Sport LED Driver with D4i Standard for IoT Connectivity Integration

Delta, a global leading provider of power and thermal management solutions, today announce ...

點擊瞭解詳情

Delta Launches New USCI LITE and USC4 LITE Series for LED Driver

Delta introduces the LED Driver USCI LITE and USC4 LITE series in 200W/100W/55W models. Th ...

點擊瞭解詳情

台達平板型電源供應器推出新款薄型240 W機型 內建PFC迴路

台達平板型電源供應器PMR系列推出240 W新機型,可提供工業、商業及家用設備使用。新款240 W機型輸出功率可達240 W,並提供 12 V / 24 V / 36 V / ...

點擊瞭解詳情

台達封閉式電源MEB系列推出新款1,500W機型 可用於醫療及資訊科技設備

台達封閉式醫療級電源供應器MEB系列推出1,500 W新機型MEB- 1K5A,適用於工業和醫療應用,如協作機器人、雷射機器、測量儀器、超音波以及美容等儀器。新款的1,50 ...

點擊瞭解詳情

訂閱電子報

隨時掌握活動、產品的最新資訊

訂閱電子報

隨時掌握活動、產品的最新資訊