PMT-12V35W2BA

Pano Tipi

PMT2 Seri

PMT-12V35W2BA

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

36W

Çıkış Akımı

3A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

99 x 82 x 29 mm

3.90” x 3.23” x 1.14”

Ünite Ağırlığı

0.165 kg (0.36 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 ve IEC/EN 61558-2-16 ev aletleri onayları
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Yüksüz güç tüketimi < 0,3W
  • Düşük profilli tasarım: 29 mm yükseklik
  • OVC 3, Kirlilik Derecesi 3
  • Geniş -30°C ila 70°C çalışma sıcaklığı (-40°C soğuk başlatma desteği)
  • Harmonik akım IEC/BS EN/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • Yüksek MTBF > 700.000 saat (Telcordia SR-332'ye göre ve SEMI-F47 uyumluluğu)
Model Description
PMT-12V35W2BAB Single side conformal coating
Uygulamalar


PMT-12V35W2BA
PMT-12V35W2BA

Pano Tipi

PMT2 Seri

PMT-12V35W2BA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 ve IEC/EN 61558-2-16 ev aletleri onayları
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Yüksüz güç tüketimi < 0,3W
  • Düşük profilli tasarım: 29 mm yükseklik
  • OVC 3, Kirlilik Derecesi 3
  • Geniş -30°C ila 70°C çalışma sıcaklığı (-40°C soğuk başlatma desteği)
  • Harmonik akım IEC/BS EN/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • Yüksek MTBF > 700.000 saat (Telcordia SR-332'ye göre ve SEMI-F47 uyumluluğu)
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

36W

Çıkış Akımı

3A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

99 x 82 x 29 mm

3.90” x 3.23” x 1.14”

Ünite Ağırlığı

0.165 kg (0.36 lb)

Uygulamalar
Model Description
PMT-12V35W2BAB Single side conformal coating

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 04-Jun-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 06-May-2024

Image

Yüklenme zamanı: 04-Jun-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 01-Jun-2021

.DXF

Yüklenme zamanı: 03-May-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 04-Feb-2026

BIS

Yüklenme zamanı: 04-Jun-2025

BSMI

Yüklenme zamanı: 21-Jun-2021

CB

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 12-May-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 21-Jun-2021

EAC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

KC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 21-May-2020

UL

Yüklenme zamanı: 10-Aug-2021