PMR-4V320WCAA

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-4V320WCAA

Çıkış Voltajı

4.2V

Çıkış Gücü

252W

Çıkış Akımı

60A

Giriş Voltajı Aralığı

88-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.76 kg (1.68 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı
  • Korozyona dayanıklı tam alüminyum gövde ve şase
  • dahili Aktif PFC ve harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf A ve D uyumlu
  • 1U kurulumu için düşük profilli tasarım ve otomatik fan hızı kontrolü
  • Yüksek MTBF > 700.000 saat (Telcordia SR-332'ye göre)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları


** Geçersiz **

Model Description
PMR-4V320WCGA Front face connector
Uygulamalar


PMR-4V320WCAA
PMR-4V320WCAA

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-4V320WCAA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı
  • Korozyona dayanıklı tam alüminyum gövde ve şase
  • dahili Aktif PFC ve harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf A ve D uyumlu
  • 1U kurulumu için düşük profilli tasarım ve otomatik fan hızı kontrolü
  • Yüksek MTBF > 700.000 saat (Telcordia SR-332'ye göre)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları


** Geçersiz **

Çıkış Voltajı

4.2V

Çıkış Gücü

252W

Çıkış Akımı

60A

Giriş Voltajı Aralığı

88-264Vac

Boyutlar

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.76 kg (1.68 lb)

Uygulamalar
Model Description
PMR-4V320WCGA Front face connector

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 24-Jul-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Image

Yüklenme zamanı: 21-Jan-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CCC

Yüklenme zamanı: 03-Jun-2025

CE

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024