PMR-36V600W1BT

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-36V600W1BT

Çıkış Voltajı

36V

Çıkış Gücü

600W

Çıkış Akımı

16.6A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

225 x 124 x 41 mm

8.86” x 4.88” x 1.61”

Ünite Ağırlığı

1.2 kg (2.65 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Built-in active PFC and conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A
  • Active current sharing up to 4 units in parallel
  • Built-in Remote ON/OFF and Remote Sense
  • Compact 1U low-profile design
  • Terminal block cover and conformal coating available
  • Certified for industrial and household applications (IEC/EN 62368-1, 60335-1, 61558-1, 61558-2-16)
  • Over voltage category III (OVC III)
  • Wide operating temp -40°C ~70°C
Uygulamalar
PMR-36V600W1BT
PMR-36V600W1BT

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-36V600W1BT

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Built-in active PFC and conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A
  • Active current sharing up to 4 units in parallel
  • Built-in Remote ON/OFF and Remote Sense
  • Compact 1U low-profile design
  • Terminal block cover and conformal coating available
  • Certified for industrial and household applications (IEC/EN 62368-1, 60335-1, 61558-1, 61558-2-16)
  • Over voltage category III (OVC III)
  • Wide operating temp -40°C ~70°C
Çıkış Voltajı

36V

Çıkış Gücü

600W

Çıkış Akımı

16.6A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

225 x 124 x 41 mm

8.86” x 4.88” x 1.61”

Ünite Ağırlığı

1.2 kg (2.65 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 10-Nov-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 05-Apr-2024

Image

Yüklenme zamanı: 05-Jan-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

.DXF

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2026

.STP

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2026

BIS

Yüklenme zamanı: 27-May-2025

BSMI

Yüklenme zamanı: 06-May-2026

CB

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

CCC

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

EAC

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

KC

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024

TUV

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

UL

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!