PMR-24V320W1AT

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-24V320W1AT

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

320W

Çıkış Akımı

13.4A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.643 kg (1.42 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı
  • dahili Aktif PFC ve harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf A ve D uyumlu
  • Yüksüz güç tüketimi < 0,5W
  • Düşük profilli tasarım: 30 mm yükseklik
  • IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 ve IEC/EN 61558-2-16 ev aletleri onayları
  • Geniş -40°C ila 70°C çalışma sıcaklığı
Uygulamalar
PMR-24V320W1AT
PMR-24V320W1AT

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-24V320W1AT

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı
  • dahili Aktif PFC ve harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf A ve D uyumlu
  • Yüksüz güç tüketimi < 0,5W
  • Düşük profilli tasarım: 30 mm yükseklik
  • IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 ve IEC/EN 61558-2-16 ev aletleri onayları
  • Geniş -40°C ila 70°C çalışma sıcaklığı
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

320W

Çıkış Akımı

13.4A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.643 kg (1.42 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 23-Jul-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 05-Apr-2024

Image

Yüklenme zamanı: 27-May-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 19-Jul-2022

.DXF

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2026

.STP

Yüklenme zamanı: 04-Dec-2025

BIS

Yüklenme zamanı: 27-May-2025

BSMI

Yüklenme zamanı: 06-May-2026

CB

Yüklenme zamanı: 13-Jul-2022

CCC

Yüklenme zamanı: 07-Mar-2024

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 13-Jul-2022

EAC

Yüklenme zamanı: 13-Jul-2022

KC

Yüklenme zamanı: 13-Jul-2022

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 13-Jul-2022

UL

Yüklenme zamanı: 13-Jul-2022