PMR-24V240W1AJ

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-24V240W1AJ

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

10A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

159 x 97 x 30 mm

6.26” x 3.82” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.45 kg (0.99 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Universal AC input voltage
  • Built-in active PFC and conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A and Class D
  • Lower no load power consumption
  • Compact 1U low-profile design
  • Terminal block cover and conformal coating available
  • Certified for industrial and household applications (IEC/EN 62368-1, 60335-1, 61558-1, 61558-2-16)
  • Compliant with IEC 61000-4-6 20V/m & semiconductor requirements
  • Over voltage category III (OVC III)
  • Wide operating temperature -40°C ~70°C
Uygulamalar
PMR-24V240W1AJ
PMR-24V240W1AJ

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-24V240W1AJ

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Universal AC input voltage
  • Built-in active PFC and conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A and Class D
  • Lower no load power consumption
  • Compact 1U low-profile design
  • Terminal block cover and conformal coating available
  • Certified for industrial and household applications (IEC/EN 62368-1, 60335-1, 61558-1, 61558-2-16)
  • Compliant with IEC 61000-4-6 20V/m & semiconductor requirements
  • Over voltage category III (OVC III)
  • Wide operating temperature -40°C ~70°C
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

10A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

159 x 97 x 30 mm

6.26” x 3.82” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.45 kg (0.99 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2026

Image

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2026

.STP

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2026

CB

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2026

CE

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2026

EAC

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2026

TUV

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2026

UKCA

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2026

UL

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2026

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!