OLP: > 150% of total rated output power, Hiccup Mode, Non-Latching (Auto recovery)
Over Temperature
< 75°C Surrounding Air Temperature @ 100% load, Non-Latching (Auto-recovery).
Short Circuit
Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-recovery when the fault is removed)
Reverse Polarity Protection
-
Degree of Protection
IPX0
Protection Against Shock
-
Input Polarity Protection
-
Battery Polarity Protection
-
Wrong Battery Voltage Protection
-
Deep Discharge Protection
-
Overload
-
Overcurrent
-
Internal Fuse
-
Insufficient Input Voltage Protection
-
MTBF
> 700,000 hrs. per Telcordia SR-332
Expected Cap Life Time
-
Safety Certificate
-
Electrical Safety
TUV Bauart: EN 60950-1, EN 62368-1 cRUus: UL 60950-1 and CSA C22.2 No. 60950-1 UL 62368-1 and CSA C22.2 No. 62368-1 CB scheme: IEC 60950-1, IEC 62368-1 CCC: GB4943
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU
Medical Safety
-
Galvanic Isolation
Input to Output: 3.0 KVac Input to Ground: 1.5 KVac Output to Ground: 0.5 KVac
Industrial Control Equipment
-
Hazardous Location / ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Electrical Equipments of Machines
-
Electrical Equipment for Use in Electrical Power Installations
-
Safety Entry Low Voltage
-
Maritime
-
Material and Parts
-
Isolation Resistance
-
PE Resistance
-
UKCA
In conformance with Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 No. 1011 and The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 No. 1091
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
Emission
Generic Standards: CISPR32, EN/BS EN 55032, FCC Title 47: Class B, GB 9254
Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!
Bültenimize abone olun
Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!
Abone Ol
DeltaPSU bültenine abone olarak yeni ürünleri ve endüstri bilgilerini ilk öğrenen siz olun. Okuyun: Gizlilik Politikası.
Pazarlama İzinleri*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
Aboneliği sonlandırmak için bültenimizdeki bağlantıya tıklayın.
İnternet sitemizi ziyaret edenlerin en iyi kullanıcı deneyimini yaşaması için çerezleri kullanıyoruz. Bu internet sitesini ziyaret ederek çerezleri kullanmayı kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası. Kabul et