PMC-12V600W1BA

Pano Tipi

PMC Seri

PMC-12V600W1BA

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

600W

Çıkış Akımı

50A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

215 x 120 x 61 mm

8.46” x 4.72” x 2.40”

Ünite Ağırlığı

1.51 kg (3.33 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş aralığı
  • dahili aktif PFC ve 230Vac'ta %89'a varan yüksek verimlilik
  • 3 saniye %150 ve 2 saniye %200 Güç Artışı
  • 120Vac'ta SEMI F47 uyumluluğu
  • Dalgalanma Bağışıklığı IEC 61000-4-5, Seviye 4 (CM: 4kV, DM: 2kV) uyumluluğu
  • dahili fan hızı kontrolü ve fan kilitleme koruması
  • Çok geniş -20°C ila +70°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları


** Geçersiz **

Önerilen Model: PMR-12V600W1AT

Uygulamalar
PMC-12V600W1BA
PMC-12V600W1BA

Pano Tipi

PMC Seri

PMC-12V600W1BA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş aralığı
  • dahili aktif PFC ve 230Vac'ta %89'a varan yüksek verimlilik
  • 3 saniye %150 ve 2 saniye %200 Güç Artışı
  • 120Vac'ta SEMI F47 uyumluluğu
  • Dalgalanma Bağışıklığı IEC 61000-4-5, Seviye 4 (CM: 4kV, DM: 2kV) uyumluluğu
  • dahili fan hızı kontrolü ve fan kilitleme koruması
  • Çok geniş -20°C ila +70°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları


** Geçersiz **

Önerilen Model: PMR-12V600W1AT

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

600W

Çıkış Akımı

50A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264 Vac

Boyutlar

215 x 120 x 61 mm

8.46” x 4.72” x 2.40”

Ünite Ağırlığı

1.51 kg (3.33 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 27-Jun-2022

Manual

Yüklenme zamanı: 11-Jun-2020

Image

Yüklenme zamanı: 16-Aug-2025
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
Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024

SIQ

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UKCA

Yüklenme zamanı: 30-Jul-2021