PJ-48V100WERA

Açık Kasa

PJ Seri

PJ-48V100WERA

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

100.8W

Çıkış Akımı

2.1A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

185 x 72 x 45 mm

7.28” x 2.83” x 1.77”

Ünite Ağırlığı

0.38 kg (0.84 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 200% power boost
  • Comply with JAPAN DEN-AN
  • Built-in remote ON/OFF
  • Low profile design
  • Low inrush current / low leakage current
  • High efficiency and power factor to conserve energy
  • Conforms to harmonic current IEC/EN/BS EN 61000-3-2, Class A
  • Conformal coating on PCBA to protect against chemical and dust pollutants
  • Versatile configuration options: Open Frame & Enclosed
Uygulamalar


PJ-48V100WERA
PJ-48V100WERA

Açık Kasa

PJ Seri

PJ-48V100WERA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 200% power boost
  • Comply with JAPAN DEN-AN
  • Built-in remote ON/OFF
  • Low profile design
  • Low inrush current / low leakage current
  • High efficiency and power factor to conserve energy
  • Conforms to harmonic current IEC/EN/BS EN 61000-3-2, Class A
  • Conformal coating on PCBA to protect against chemical and dust pollutants
  • Versatile configuration options: Open Frame & Enclosed
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

100.8W

Çıkış Akımı

2.1A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar

185 x 72 x 45 mm

7.28” x 2.83” x 1.77”

Ünite Ağırlığı

0.38 kg (0.84 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 05-Jun-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2026

Image

Yüklenme zamanı: 02-Apr-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 01-Apr-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

.STP

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

CB

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

CE

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

TUV

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

UKCA

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

UL

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!