MEP-120A15J

Açık Kasa

MEP Open Frame Seri

MEP-120A15J

Çıkış Voltajı

15V

Çıkış Gücü

120W

Çıkış Akımı

8A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

76.2 x 50.8 x 31 mm

3.00” x 2.00” x 1.22”

Ünite Ağırlığı

0.14 kg (0.31 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 2" x 3" x 1.2" Package with base
  • 16,67 W/inç³'e Varan Güç Yoğunluğu
  • Doğal konveksiyon soğutmaya sahip 120W'a varan çıkış
  • 10 saniye boyunca 150W'ye varan tepe gücü
  • Yüksüz Tüketim < 0,21 W
  • 70°C Ortam Sıcaklığına Kadar Çalışma
  • 700kHrs'ye Varan MTBF
  • 2 x MOPP yalıtım
  • Tip BF medikal Ürünlere Uygun
  • Sınıf B İletken ve Işımalı EMI
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm bağışıklık uyumluluğu
  • Yarı iletken uygulamaları için IEC 61000-4-6 standardına uygun 20V/m elektromanyetik dayanım
Uygulamalar
MEP-120A15J
MEP-120A15J

Açık Kasa

MEP Open Frame Seri

MEP-120A15J

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 2" x 3" x 1.2" Package with base
  • 16,67 W/inç³'e Varan Güç Yoğunluğu
  • Doğal konveksiyon soğutmaya sahip 120W'a varan çıkış
  • 10 saniye boyunca 150W'ye varan tepe gücü
  • Yüksüz Tüketim < 0,21 W
  • 70°C Ortam Sıcaklığına Kadar Çalışma
  • 700kHrs'ye Varan MTBF
  • 2 x MOPP yalıtım
  • Tip BF medikal Ürünlere Uygun
  • Sınıf B İletken ve Işımalı EMI
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm bağışıklık uyumluluğu
  • Yarı iletken uygulamaları için IEC 61000-4-6 standardına uygun 20V/m elektromanyetik dayanım
Çıkış Voltajı

15V

Çıkış Gücü

120W

Çıkış Akımı

8A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

76.2 x 50.8 x 31 mm

3.00” x 2.00” x 1.22”

Ünite Ağırlığı

0.14 kg (0.31 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 29-May-2026

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 26-Aug-2024

.DXF

Yüklenme zamanı: 02-Dec-2022

.STP

Yüklenme zamanı: 02-Jun-2022

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 29-Nov-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 02-Jun-2022

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 09-Jan-2024

UL

Yüklenme zamanı: 02-Jun-2022