MDS-300APB18 AA

Açık Kasa

MDS Open Frame Seri

MDS-300APB18 AA

Çıkış Voltajı

18V

Çıkış Gücü

300W

Çıkış Akımı

16.66A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

Ünite Ağırlığı

0.405 kg (0.89 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • 220 Watt'a Varan Konveksiyon
  • 800.000 Saat MTBF
  • Tip BF medikal Ürünlere uygun
  • 2 x MOPP yalıtım
Model Description
MDS-300APB18 AB Without Remote On/Off
Uygulamalar


MDS-300APB18 AA
MDS-300APB18 AA

Açık Kasa

MDS Open Frame Seri

MDS-300APB18 AA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • 220 Watt'a Varan Konveksiyon
  • 800.000 Saat MTBF
  • Tip BF medikal Ürünlere uygun
  • 2 x MOPP yalıtım
Çıkış Voltajı

18V

Çıkış Gücü

300W

Çıkış Akımı

16.66A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

Ünite Ağırlığı

0.405 kg (0.89 lb)

Uygulamalar
Model Description
MDS-300APB18 AB Without Remote On/Off

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 08-Dec-2023

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Enclosed Cover Kit

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 08-Jan-2024

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 03-Sep-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026