USVI-100024DG

LED Sürücü

USVI S24 Seri

USVI-100024DG

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

99.6W

Çıkış Akımı

4.15A

Giriş Voltajı Aralığı

108-305Vac

Boyutlar (L x W x H)

241.3 x 43 x 25.4 mm

9.50” x 1.69” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.49 kg (1.08 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • 120-277Vac arası evrensel giriş voltajı
  • Sınıf 2 Çıkış
  • Yüksek Verimlilik (%89,5'a kadar)
  • Çok geniş -25°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
  • Tabela ve soğutma uygulamaları için en düşük 1 inç (2,54 cm) yükseklik
Uygulamalar


USVI-100024DG
USVI-100024DG

LED Sürücü

USVI S24 Seri

USVI-100024DG

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • 120-277Vac arası evrensel giriş voltajı
  • Sınıf 2 Çıkış
  • Yüksek Verimlilik (%89,5'a kadar)
  • Çok geniş -25°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
  • Tabela ve soğutma uygulamaları için en düşük 1 inç (2,54 cm) yükseklik
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

99.6W

Çıkış Akımı

4.15A

Giriş Voltajı Aralığı

108-305Vac

Boyutlar

241.3 x 43 x 25.4 mm

9.50” x 1.69” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.49 kg (1.08 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 28-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 19-Dec-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

RoHS

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2020

UL

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2020