USCT-040105LA

LED Sürücü

USCT LINEAR Seri

USCT-040105LA

Çıkış Voltajı

20-50V

Çıkış Gücü

40W

Çıkış Akımı

0.35-1.05A

Giriş Voltajı Aralığı

99-305Vac

Boyutlar (L x W x H)

280 x 30 x 25.4 mm

11.02” x 1.18” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.22 kg (0.49 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Constant current design 
  • Universal input voltage from 110-277Vac
  • Up to 90% efficiency
  • Adjustable constant current level through DALI tool
  • DALI-2 and 1% -100% dimming range
Uygulamalar


USCT-040105LA
USCT-040105LA

LED Sürücü

USCT LINEAR Seri

USCT-040105LA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Constant current design 
  • Universal input voltage from 110-277Vac
  • Up to 90% efficiency
  • Adjustable constant current level through DALI tool
  • DALI-2 and 1% -100% dimming range
Çıkış Voltajı

20-50V

Çıkış Gücü

40W

Çıkış Akımı

0.35-1.05A

Giriş Voltajı Aralığı

99-305Vac

Boyutlar

280 x 30 x 25.4 mm

11.02” x 1.18” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.22 kg (0.49 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2024

Image

Yüklenme zamanı: 02-Apr-2025

.DXF

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2024

.STP

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2024

FCC

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2024

UL

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2024

GUI Program

Yüklenme zamanı: 10-Apr-2025