USCT-030105GA

LED Sürücü

USCT LINEAR Seri

USCT-030105GA

Çıkış Voltajı

16-54V

Çıkış Gücü

30W

Çıkış Akımı

0.15-1.05A

Giriş Voltajı Aralığı

108-305Vac

Boyutlar (L x W x H)

280 x 30 x 25.4 mm

11.02” x 1.18” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.37 kg (0.82 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit akım tasarımı
  • 110-277Vac arası evrensel giriş voltajı
  • Sınıf 2 Çıkış
  • 80W modeli için %90'a varan verimlilik
  • DELTA arayüzü üzerinden programlanabilir çıkış akımı
  • 0-10V minimum %1 karartma / Direnç karartma yöntemleri
  • Kuru ve nemli konumlara uygun
  • İç mekân ve ofis aydınlatma uygulamaları için çizgisel tasarım
Uygulamalar


USCT-030105GA
USCT-030105GA

LED Sürücü

USCT LINEAR Seri

USCT-030105GA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit akım tasarımı
  • 110-277Vac arası evrensel giriş voltajı
  • Sınıf 2 Çıkış
  • 80W modeli için %90'a varan verimlilik
  • DELTA arayüzü üzerinden programlanabilir çıkış akımı
  • 0-10V minimum %1 karartma / Direnç karartma yöntemleri
  • Kuru ve nemli konumlara uygun
  • İç mekân ve ofis aydınlatma uygulamaları için çizgisel tasarım
Çıkış Voltajı

16-54V

Çıkış Gücü

30W

Çıkış Akımı

0.15-1.05A

Giriş Voltajı Aralığı

108-305Vac

Boyutlar

280 x 30 x 25.4 mm

11.02” x 1.18” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.37 kg (0.82 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 24-Apr-2023

Image

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

UL

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

GUI Program

Yüklenme zamanı: 10-Apr-2025