LNE-48V600WBGA

LED Sürücü

LNE Seri

LNE-48V600WBGA

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

600W

Çıkış Akımı

12.5A

Giriş Voltajı Aralığı

100-277Vac

Boyutlar (L x W x H)

307.5 x 114.3 x 50.8 mm

12.11” x 4.50” x 2.00”

Ünite Ağırlığı

3.15 Kg (6.94 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Dünya çapında sertifikalı kablo kullanımlı uluslararası AC giriş voltajı
  • Yüksek Verimlilik (%96'a kadar)
  • 10kV ortak mod ve 10kV diferansiyel mod dalgalanma
  • IEC/EN 61000-4-2, Seviye 4 Kriter A, 15kV hava deşarjı, 8kV kontak deşarjı
  • İç ve dış mekân uygulamaları için IP67 mekanik tasarım
Etiketler
indoor & outdoor, waterproof power supply
Uygulamalar


LNE-48V600WBGA
LNE-48V600WBGA

LED Sürücü

LNE Seri

LNE-48V600WBGA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Dünya çapında sertifikalı kablo kullanımlı uluslararası AC giriş voltajı
  • Yüksek Verimlilik (%96'a kadar)
  • 10kV ortak mod ve 10kV diferansiyel mod dalgalanma
  • IEC/EN 61000-4-2, Seviye 4 Kriter A, 15kV hava deşarjı, 8kV kontak deşarjı
  • İç ve dış mekân uygulamaları için IP67 mekanik tasarım
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

600W

Çıkış Akımı

12.5A

Giriş Voltajı Aralığı

100-277Vac

Boyutlar

307.5 x 114.3 x 50.8 mm

12.11” x 4.50” x 2.00”

Ünite Ağırlığı

3.15 Kg (6.94 lb)

Uygulamalar
Etiketler
indoor & outdoor, waterproof power supply

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 24-Apr-2024

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Image

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 20-Oct-2022

CB

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CE

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

ENEC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024