JPVI-060024FK

LED Sürücü

JPVI S24 Seri

JPVI-060024FK

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-266Vac

Boyutlar (L x W x H)

241.3 x 43 x 40.5 mm

9.50” x 1.69” x 1.59”

Ünite Ağırlığı

0.55 kg (1.21 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 24V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • 60W, 90W ve 150W için %90'a varan verimlilik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı


** Geçersiz **
Önerilen Model: JPVO-060024FB

Model Description
JPVI-060024FA Standard
Uygulamalar
JPVI-060024FK
JPVI-060024FK

LED Sürücü

JPVI S24 Seri

JPVI-060024FK

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 24V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • 60W, 90W ve 150W için %90'a varan verimlilik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı


** Geçersiz **
Önerilen Model: JPVO-060024FB

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-266Vac

Boyutlar

241.3 x 43 x 40.5 mm

9.50” x 1.69” x 1.59”

Ünite Ağırlığı

0.55 kg (1.21 lb)

Uygulamalar
Model Description
JPVI-060024FA Standard

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 23-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 23-Mar-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 29-Apr-2022

.STP

Yüklenme zamanı: 29-Apr-2022

PSE

Yüklenme zamanı: 24-Dec-2020