DRM-24V480W3PN

Ray Tipi

CliQ M Seri

DRM-24V480W3PN

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

480W

Çıkış Akımı

20A

Giriş Voltajı Aralığı

3 x 320-575Vac (3-Phase) or 2 x 380-575Vac (2-Phase)

Boyutlar (H x W x D)

124 x 65 x 127.1 mm

4.88” x 2.56” x 5.00”

Ünite Ağırlığı

1.18kg (2.60 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Şarj uygulamaları için dahili sabit akım devresi
  • -25°C ila +60°C arası tam güçte çalışma @ 5,000m (16,400 ft.)
  • %150 Güç Artışı 7 saniye için
  • Gelişmiş Güç Artışı (APB): Sistemi korur ve birden çok yük bağlantısında hatalı yükten
  • kaynaklanan ani akım değişikliklerinde çalışmanın devam etmesini sağlar.
  • Denizcilik uygulamaları için DNV GL ve ABS onayları
  • dahili DC OK Kontağı ve DC OK/Aşırı Yük LED göstergesi
  • PCBA'larda kimyasal ve toz kirleticilere karşı koruma amaçlı konformal kaplama
Etiketler
3 phase
Uygulamalar
DRM-24V480W3PN
DRM-24V480W3PN

Ray Tipi

CliQ M Seri

DRM-24V480W3PN

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Şarj uygulamaları için dahili sabit akım devresi
  • -25°C ila +60°C arası tam güçte çalışma @ 5,000m (16,400 ft.)
  • %150 Güç Artışı 7 saniye için
  • Gelişmiş Güç Artışı (APB): Sistemi korur ve birden çok yük bağlantısında hatalı yükten
  • kaynaklanan ani akım değişikliklerinde çalışmanın devam etmesini sağlar.
  • Denizcilik uygulamaları için DNV GL ve ABS onayları
  • dahili DC OK Kontağı ve DC OK/Aşırı Yük LED göstergesi
  • PCBA'larda kimyasal ve toz kirleticilere karşı koruma amaçlı konformal kaplama
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

480W

Çıkış Akımı

20A

Giriş Voltajı Aralığı

3 x 320-575Vac (3-Phase) or 2 x 380-575Vac (2-Phase)

Boyutlar

124 x 65 x 127.1 mm

4.88” x 2.56” x 5.00”

Ünite Ağırlığı

1.18kg (2.60 lb)

Uygulamalar
Etiketler
3 phase

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 08-Oct-2021

Manual

Yüklenme zamanı: 21-Sep-2020

Image

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 04-Sep-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 04-Sep-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 04-Sep-2020

ABS

Yüklenme zamanı: 11-Nov-2025

CB

Yüklenme zamanı: 04-Sep-2020

CE

Yüklenme zamanı: 23-May-2022

DNV GL

Yüklenme zamanı: 24-Sep-2026

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

SIQ

Yüklenme zamanı: 04-Sep-2020

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UKCA

Yüklenme zamanı: 08-Oct-2021

UL

Yüklenme zamanı: 04-Sep-2020