MEA-065A12B

Adaptör

MEA Seri

MEA-065A12B

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

120 x 50 x 32 mm

4.72” x 1.97” x 1.26”

Ünite Ağırlığı

0.25 kg (0.55 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Class II, Double Isolation (No Earth connection is required)
  • Extreme compact size
  • Meet DOE Level VI & CoC Tier 2 energy requirement
  • Safety Approvals to IEC 60601-1, IEC 62368-1
  • Compliant with IEC 60601-1-2 Ed. 4.1 Requirements
  • Low touch current (<0.1 mA Normal & 0.3 mA single fault)
  • 2 × MOPP isolation
  • Limited Power Source (LPS) certified
Etiketler
Class II
Uygulamalar


MEA-065A12B
MEA-065A12B

Adaptör

MEA Seri

MEA-065A12B

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Class II, Double Isolation (No Earth connection is required)
  • Extreme compact size
  • Meet DOE Level VI & CoC Tier 2 energy requirement
  • Safety Approvals to IEC 60601-1, IEC 62368-1
  • Compliant with IEC 60601-1-2 Ed. 4.1 Requirements
  • Low touch current (<0.1 mA Normal & 0.3 mA single fault)
  • 2 × MOPP isolation
  • Limited Power Source (LPS) certified
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

120 x 50 x 32 mm

4.72” x 1.97” x 1.26”

Ünite Ağırlığı

0.25 kg (0.55 lb)

Uygulamalar
Etiketler
Class II

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 30-May-2024

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Nov-2023

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 30-May-2024

.DXF

Yüklenme zamanı: 30-May-2024

.STP

Yüklenme zamanı: 30-May-2024

BIS

Yüklenme zamanı: 30-May-2024

BSMI

Yüklenme zamanı: 30-May-2024

CB

Yüklenme zamanı: 30-May-2024

CCC

Yüklenme zamanı: 30-May-2024

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 30-May-2024

CSA

Yüklenme zamanı: 30-May-2024

KC

Yüklenme zamanı: 30-May-2024

PSE

Yüklenme zamanı: 30-May-2024

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

UL

Yüklenme zamanı: 30-May-2024