IMA-S400-48

Kapalı

IMA Seri

IMA-S400-48

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

400W

Çıkış Akımı

8.3A

Giriş Voltajı Aralığı

80-275Vac

Boyutlar (L x W x H)

176.8 x 101.6 x 40.6 mm

6.96” x 4.00” x 1.60”

Ünite Ağırlığı

0.960 kg (2.12 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Medikal (IEC 60601-1-2), Endüstri (IEC 62368) ve Bilgi Teknolojileri güvenlik onayı
  • Geniş çalışma giriş voltajı aralığı: 80Vac ila 275Vac veya 120Vdc ila 300Vdc
  • Ayarlanabilir geniş çıkış voltajı aralığı (+/- %20)
  • 5Vdc bekleme çıkışı
  • Yüksek Verimlilik (%94'a kadar)
  • Değişken hızlı fan kontrolü
  • 30 dB(A)'dan az düşük akustik gürültü seviyesi
  • Aktif akım paylaşma
  • 2 x MOPP
  • Kontrol, programlama ve izleme için uyumlu PMBus™
  • 500.000 saat MTBF
  • Opsiyonel konformal kaplama
Model Description
IMA-S400-48-ZNPLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF
IMA-S400-48-ZNPLY Standard version, remote ON/OFF setting ON
Uygulamalar


IMA-S400-48
IMA-S400-48

Kapalı

IMA Seri

IMA-S400-48

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Medikal (IEC 60601-1-2), Endüstri (IEC 62368) ve Bilgi Teknolojileri güvenlik onayı
  • Geniş çalışma giriş voltajı aralığı: 80Vac ila 275Vac veya 120Vdc ila 300Vdc
  • Ayarlanabilir geniş çıkış voltajı aralığı (+/- %20)
  • 5Vdc bekleme çıkışı
  • Yüksek Verimlilik (%94'a kadar)
  • Değişken hızlı fan kontrolü
  • 30 dB(A)'dan az düşük akustik gürültü seviyesi
  • Aktif akım paylaşma
  • 2 x MOPP
  • Kontrol, programlama ve izleme için uyumlu PMBus™
  • 500.000 saat MTBF
  • Opsiyonel konformal kaplama
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

400W

Çıkış Akımı

8.3A

Giriş Voltajı Aralığı

80-275Vac

Boyutlar

176.8 x 101.6 x 40.6 mm

6.96” x 4.00” x 1.60”

Ünite Ağırlığı

0.960 kg (2.12 lb)

Uygulamalar
Model Description
IMA-S400-48-ZNPLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF
IMA-S400-48-ZNPLY Standard version, remote ON/OFF setting ON

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Image

Yüklenme zamanı: 15-Feb-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.IGS

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

App Notes

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CCC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CE

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

RoHS

Yüklenme zamanı: 10-Dec-2021