Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
200W
0-8.34A
90-264 Vac ...
101.6 x 50.8 x 28.5 mm
4.00” x 2.00” x 1.12”
12V
200W
0-16.67A
90-264 Vac ...
101.6 x 50.8 x 28.5 mm
4.00” x 2.00” x 1.12”
48V
200W
0-4.17A
90-264 Vac ...
101.6 x 50.8 x 28.5 mm
4.00” x 2.00” x 1.12”
12V
200W
0-16.67A
90-264 Vac ...
111.2 x 62.8 x 32.5 mm
4.38” x 2.47” x 1.28”
24V
200W
0-8.34A
90-264 Vac ...
111.2 x 62.8 x 32.5 mm
4.38” x 2.47” x 1.28”
48V
200W
0-4.17A
90-264 Vac ...
111.2 x 62.8 x 32.5 mm
4.38” x 2.47” x 1.28”
Çıkış Voltajı
24V
Çıkış Gücü
200W
Çıkış Akımı
-
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
101.6 x 50.8 x 28.5 mm
4.00” x 2.00” x 1.12”
Çıkış Voltajı
12V
Çıkış Gücü
200W
Çıkış Akımı
-
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
101.6 x 50.8 x 28.5 mm
4.00” x 2.00” x 1.12”
Çıkış Voltajı
48V
Çıkış Gücü
200W
Çıkış Akımı
-
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
101.6 x 50.8 x 28.5 mm
4.00” x 2.00” x 1.12”
Çıkış Voltajı
12V
Çıkış Gücü
200W
Çıkış Akımı
-
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
111.2 x 62.8 x 32.5 mm
4.38” x 2.47” x 1.28”
Çıkış Voltajı
24V
Çıkış Gücü
200W
Çıkış Akımı
-
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
111.2 x 62.8 x 32.5 mm
4.38” x 2.47” x 1.28”
Çıkış Voltajı
48V
Çıkış Gücü
200W
Çıkış Akımı
-
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
111.2 x 62.8 x 32.5 mm
4.38” x 2.47” x 1.28”
Ürüne Genel Bakış
Endüstriyel Güç Kaynağı
Medikal Güç Kaynağı
Yapılandırılabilir Güç Kaynağı
Endüstriyel Batarya Şarj Çözümleri
LED Sürücü
DeltaPSU bültenine abone olarak yeni ürünleri ve endüstri bilgilerini ilk öğrenen siz olun. Okuyun: Gizlilik Politikası.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
Aboneliği sonlandırmak için bültenimizdeki bağlantıya tıklayın.