隨著工業設備追求大功率及小型化,台達 PMT2 系列平板型電源供應器推出全新 PMT-600W 機型,提供 600W 的穩定輸出功率,12V、24V、36V 和 48V 多 ...
台達推出全新 LNR 系列定電壓 LED 驅動電源,以極致穩定性與可靠度確保 LED 模組與燈條系統長效運行,適用於商用招牌、冷藏展示櫃及工業設施等各類嚴苛環境。此系列提供 ...
因應醫療設備對多元靈活、高可靠度的電源需求,台達 MEP-500A 系列醫療電源供應器基於現有的開放式機型,推出全新封閉式(CRA)與 頂置風扇式(DRA)兩款全新機型,在 ...
達今(20日)宣布推出2026年最新導軌型工業電源DIN Pro (高階款) 與DIN Eco (標準款)系列皆具備輕薄外型,最窄寬度僅30mm,能有效節省控制櫃空間。同時 ...
台達推出全新 DIN Eco 系列三相導軌型電源供應器,以高達 95.5% 的卓越能效,顯著降低能耗,助益優化碳排放管理並實踐永續發展目標。此系列提供 120 W、240 ...
台達推出新一代 PJ 系列開放式電源供應器,提供 100 W 與 150 W 兩款機型,以及 12 V、24 V 及 48 V 輸出。此系列支援 AC (85–264 VA ...
台達推出新一代 JPVO S24 系列恆壓 LED 驅動器,專為嚴苛要求的照明應用打造,提供無與倫比的可靠度、安全性及卓越的能源效率。全新的 JPVO S24 系列提供穩定 ...
台達 PMR 系列平板型電源供應器推出全新機型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的穩定輸出功率,12V、24V、36V 和 48V 多種輸出電壓選項,並具備高功率密度 ...
台達開放式醫療電源供應器 MEP 系列,近期推出 MEP-500A 機型,具備 500 W 輸出功率、25.64 W/in³ 的高功率密度,以及 95% 卓越能效。MEP- ...
台達推出 Arena Sport 系列新款四路輸出 LED 驅動電源,專為 RGBW LED 模組提供多樣色彩與情境調控。相較於傳統單色溫照明,四路 RGBW 輸出為球場或 ...
台達推出 MEB 系列封閉式醫療電源供應器的最新機型 MEB-2K5A,專為醫療應用設計。在電源供應上,具備 2,500 瓦大功率輸出、24V/36V/48V 輸出電壓選擇 ...
台達導軌型電源供應器 Chrome II 系列新增 15 W 機型,可提供 5 V、12 V 及 24 V 三種電壓輸出,另外已經推出的 30 W 機型也新增 5 V 輸出 ...
台達近期推出多款高功率平板型電源供應器,除了在現有的 PMR 系列新增 1,500 W 機型外,新一代支援通訊功能的 PMS 系列也一同亮相,提供 750 W、1,200 ...
台達推出新款 LED 驅動電源 LNA Arena Sport 系列,是 EUCO Arena Sport 系列運動場照明電源衍伸的產品,延續 EUCO Arena Spo ...
台達基板型醫療電源供應器 MEP 系列,近期新增了 MEP-600A24J BRA 機型,導入氮化鎵 (GaN) 第三代半導體技術,功率密度高達 26.67 W/inch³ ...