新聞訊息

拓展電源新陣容:台達全新 PMT2 系列平板型電源 600 W 機型 打造 200% 峰值電力

隨著工業設備追求大功率及小型化,台達 PMT2 系列平板型電源供應器推出全新 PMT-600W 機型,提供 600W 的穩定輸出功率,12V、24V、36V 和 48V 多 ...

點擊瞭解詳情

台達全新 LED 驅動電源 LNR 系列 - 極致可靠與長效運作、點亮全球 LED 應用

台達推出全新 LNR 系列定電壓 LED 驅動電源,以極致穩定性與可靠度確保 LED 模組與燈條系統長效運行,適用於商用招牌、冷藏展示櫃及工業設施等各類嚴苛環境。此系列提供 ...

點擊瞭解詳情

台達 MEP-500A 系列醫療電源供應器推出全新封閉式與頂置風扇式機型

因應醫療設備對多元靈活、高可靠度的電源需求,台達 MEP-500A 系列醫療電源供應器基於現有的開放式機型,推出全新封閉式(CRA)與 頂置風扇式(DRA)兩款全新機型,在 ...

點擊瞭解詳情

台達DIN Pro與DIN Eco雙系列導軌型工業電源新品上市

達今(20日)宣布推出2026年最新導軌型工業電源DIN Pro (高階款) 與DIN Eco (標準款)系列皆具備輕薄外型,最窄寬度僅30mm,能有效節省控制櫃空間。同時 ...

點擊瞭解詳情

台達 DIN Eco 系列新登場!高效三相導軌型電源,驅動多元工業應用

台達推出全新 DIN Eco 系列三相導軌型電源供應器,以高達 95.5% 的卓越能效,顯著降低能耗,助益優化碳排放管理並實踐永續發展目標。此系列提供 120 W、240 ...

點擊瞭解詳情

台達新一代開放式電源 PJ 系列: 200% 峰值電力|驅動設備平穩啟動、無懼瞬時高湧浪

台達推出新一代 PJ 系列開放式電源供應器,提供 100 W 與 150 W 兩款機型,以及 12 V、24 V 及 48 V 輸出。此系列支援 AC (85–264 VA ...

點擊瞭解詳情

台達新款 LED 驅動器 JPVO S24 系列,點亮戶外廣告招牌及燈條照明

台達推出新一代 JPVO S24 系列恆壓 LED 驅動器,專為嚴苛要求的照明應用打造,提供無與倫比的可靠度、安全性及卓越的能源效率。全新的 JPVO S24 系列提供穩定 ...

點擊瞭解詳情

台達新款 1,000W PMR 系列平板型電源供應器,支援並聯運行

台達 PMR 系列平板型電源供應器推出全新機型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的穩定輸出功率,12V、24V、36V 和 48V 多種輸出電壓選項,並具備高功率密度 ...

點擊瞭解詳情

台達新推出高效開放式醫療電源 MEP 系列 500 W 新機型,兼具高功率密度與精巧尺寸

台達開放式醫療電源供應器 MEP 系列,近期推出 MEP-500A 機型,具備 500 W 輸出功率、25.64 W/in³ 的高功率密度,以及 95% 卓越能效。MEP- ...

點擊瞭解詳情

台達新款 Arena Sport 系列四路輸出 LED 驅動電源 用色彩照亮運動場

台達推出 Arena Sport 系列新款四路輸出 LED 驅動電源,專為 RGBW LED 模組提供多樣色彩與情境調控。相較於傳統單色溫照明,四路 RGBW 輸出為球場或 ...

點擊瞭解詳情

台達推出 MEB 系列新機上市 具備 PMBus® 功能及 2,500 瓦高功率

台達推出 MEB 系列封閉式醫療電源供應器的最新機型 MEB-2K5A,專為醫療應用設計。在電源供應上,具備 2,500 瓦大功率輸出、24V/36V/48V 輸出電壓選擇 ...

點擊瞭解詳情

擴大應用範圍 台達導軌型電源 Chrome II 系列新增小瓦數機型

台達導軌型電源供應器 Chrome II 系列新增 15 W 機型,可提供 5 V、12 V 及 24 V 三種電壓輸出,另外已經推出的 30 W 機型也新增 5 V 輸出 ...

點擊瞭解詳情

台達新推出多款高功率平板型電源供應器 助力協作機器人穩定運作

台達近期推出多款高功率平板型電源供應器,除了在現有的 PMR 系列新增 1,500 W 機型外,新一代支援通訊功能的 PMS 系列也一同亮相,提供 750 W、1,200 ...

點擊瞭解詳情

台達新款 LNA Arena Sport 系列 LED 驅動電源照亮全球運動場

台達推出新款 LED 驅動電源 LNA Arena Sport 系列,是 EUCO Arena Sport 系列運動場照明電源衍伸的產品,延續 EUCO Arena Spo ...

點擊瞭解詳情

導入第三代半導體 GaN 台達新推出醫療適配器 MEP 系列 600 W 機型

台達基板型醫療電源供應器 MEP 系列,近期新增了 MEP-600A24J BRA 機型,導入氮化鎵 (GaN) 第三代半導體技術,功率密度高達 26.67 W/inch³ ...

點擊瞭解詳情

訂閱電子報

隨時掌握活動、產品的最新資訊

訂閱電子報

隨時掌握活動、產品的最新資訊