JPVI-060012FK

LED Sürücü

JPVI S12 Seri

JPVI-060012FK

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-305Vac

Boyutlar (L x W x H)

241.3 x 43 x 40.5 mm

9.50” x 1.69” x 1.59”

Ünite Ağırlığı

0.55 kg (1.21 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 12V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • CISPRJ 15 uyumluluğu
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • 10 mm'lik yüksek yapısıyla iç mekân kablolama yönetmeliklerine uygun
Uygulamalar
JPVI-060012FK
JPVI-060012FK

LED Sürücü

JPVI S12 Seri

JPVI-060012FK

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 12V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • CISPRJ 15 uyumluluğu
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • 10 mm'lik yüksek yapısıyla iç mekân kablolama yönetmeliklerine uygun
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-305Vac

Boyutlar

241.3 x 43 x 40.5 mm

9.50” x 1.69” x 1.59”

Ünite Ağırlığı

0.55 kg (1.21 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 23-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 01-Apr-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 21-Jan-2022

.DXF

Yüklenme zamanı: 21-Jan-2022

.STP

Yüklenme zamanı: 21-Jan-2022

PSE

Yüklenme zamanı: 21-Jan-2022