IMA-S600-24

Kapalı

IMA Seri

IMA-S600-24

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

600W

Çıkış Akımı

25A

Giriş Voltajı Aralığı

80-275Vac

Boyutlar (L x W x H)

203.1 x 101.6 x 40.6 mm

8.00” x 4.00” x 1.60”

Ünite Ağırlığı

1.1 kg (2.43 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Medikal (IEC 60601-1-2), Endüstri (IEC 62368) ve Bilgi Teknolojileri güvenlik onayı
  • Geniş çalışma giriş voltajı aralığı: 80Vac ila 275Vac veya 120Vdc ila 300Vdc
  • Ayarlanabilir geniş çıkış voltajı aralığı (+/- %20)
  • 5Vdc bekleme çıkışı
  • Yüksek Verimlilik (%94'a kadar)
  • Boyut: 4 x 8 x 1,6 inç (10,16 x 17,68 x 4,06 cm) (1U tasarım)
  • Değişken hızlı fan kontrolü
  • 38,5 dB(A)'dan az düşük akustik gürültü seviyesi
  • Aktif akım paylaşma
  • 2 x MOPP
  • Kontrol, programlama ve izleme için uyumlu PMBus™
  • 500.000 saat MTBF
  • Opsiyonel konformal kaplama
Model Description
IMA-S600-24-ZYPLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF, parallel operation
IMA-S600-24-ZYPLY Standard version, remote ON/OFF setting ON, parallel operation
IMA-S600-24-ZYSLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF, single operation
Uygulamalar


IMA-S600-24
IMA-S600-24

Kapalı

IMA Seri

IMA-S600-24

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Medikal (IEC 60601-1-2), Endüstri (IEC 62368) ve Bilgi Teknolojileri güvenlik onayı
  • Geniş çalışma giriş voltajı aralığı: 80Vac ila 275Vac veya 120Vdc ila 300Vdc
  • Ayarlanabilir geniş çıkış voltajı aralığı (+/- %20)
  • 5Vdc bekleme çıkışı
  • Yüksek Verimlilik (%94'a kadar)
  • Boyut: 4 x 8 x 1,6 inç (10,16 x 17,68 x 4,06 cm) (1U tasarım)
  • Değişken hızlı fan kontrolü
  • 38,5 dB(A)'dan az düşük akustik gürültü seviyesi
  • Aktif akım paylaşma
  • 2 x MOPP
  • Kontrol, programlama ve izleme için uyumlu PMBus™
  • 500.000 saat MTBF
  • Opsiyonel konformal kaplama
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

600W

Çıkış Akımı

25A

Giriş Voltajı Aralığı

80-275Vac

Boyutlar

203.1 x 101.6 x 40.6 mm

8.00” x 4.00” x 1.60”

Ünite Ağırlığı

1.1 kg (2.43 lb)

Uygulamalar
Model Description
IMA-S600-24-ZYPLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF, parallel operation
IMA-S600-24-ZYPLY Standard version, remote ON/OFF setting ON, parallel operation
IMA-S600-24-ZYSLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF, single operation

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Image

Yüklenme zamanı: 18-May-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.IGS

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

App Notes

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CCC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CE

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

RoHS

Yüklenme zamanı: 10-Dec-2021

UL

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020