Comply with EMC Directive 2014/30/EU and the Low Voltage Directive 2014/35/EU
Medizinische Unbedenklichkeit
-
Galvanische Trennung
I/P to O/P: 3000Vac
Industrielle Steuerungen
-
Gefahrenbereich/ ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Elektrische Ausrüstung an Maschinen
-
Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen
-
Sicherheit Eingang Niederspannung
-
Maritim
-
Material und Teile
-
Isolationswiderstand
-
PE-Widerstand
-
UKCA
In conformance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
Emission
CISPR/EN/BS EN 55032 Class B BSMI CNS13438 FCC Part 15 GB/T9254 KN32
Störfestigkeit
EN/BS EN 55024; KN35
Oberwellenstrom Emissionen
IEC 61000-3-2 Class D; GB17625.1-2003
Spannungsverlust und Flackern
-
ESD-Störfestigkeit
Level 4 Criteria A Air Discharge: 15kV Contact Discharge:8kV
Strahlungsgebundene Störfestigkeit
Level 2 Criteria A 80MHz-1GHz, 3V/m , 80% AM(1KHz)
EFT
Level 2 Criteria A: 2kV
Stoßspannung
Level 3 Criteria A Common Mode: 2kV Differential Mode: 1kV
Leitungsgebundene Störfestigkeit
Level 2 Criteria A 150kHz-80MHz, 3Vrms, Sine Wave, 80%, AM modulation
Magnetfeld
Level 2 Criteria A Magnetic field strength 1A/m
Spannungsabfälle
Voltage dips 70% reduction/0.5 periods (Criterion A) 40% reduction/5 periods (Criterion B) Voltage short interruptions 5% reduction/250 periods (Criterion B2)
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Abonnieren
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
Marketing Permissions*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.
We use cookies to provide the best user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies and our Datenschutzerklärung. Accept