台达全新 80A DIN Pro 系列导轨型冗余电源模块 极致可靠备援电力


台达推出全新 DIN Pro 系列导轨型冗余电源模块 - DRR-80AF 机型


为满足现代工业设备对稳定、不停机运作的高度需求,台达推出全新 DIN Pro 系列导轨型冗余电源模块 - DRR-80AF 机型 ,具备高达 80 A 的输出功率,10.8 - 60 VDC 宽范围输入/输出电压,并提供12 V、24 V 及 48 V 等多种电压选项,可支援 1+1 与 N+1 冗余架构,可依系统架构需求灵活搭配应用。


此系列内建 ORing MOSFET 主动式防逆流技术,能最大程度降低功耗并减少废热,当系统供电发生异常时,更能即时阻断并防止异常电源倒灌,实现电源切换零中断,确保 DC 直流电源持续稳定输出。同时兼具强韧性能,耐受高达 200% 峰值功率输出,从容应对设备启动瞬间的浪涌电流,并配置双通道 DC OK LED 指示灯与警报继电器,实现即时电源状态监控与高效管理,是工厂自动化、机器人、半导体设备及资料中心冷却液分配装置(CDU)等高规格工业应用的最佳选择。


此外针对严苛的工业环境,DRR-80AF 机型提供 -40°C 至 80°C 宽工作温度,且在 70°C 高温环境下仍能维持满载输出。透过 PCBA 防潮涂层技术,有效阻绝灰尘、湿气与化学污染,为工业设备筑起坚实的防护屏障。此外,DRR-80AF 机型符合 ATEX Zone 2 (II 3 G) 防爆标准,并通过 IEC/EN/UL 62368 与 IEC/UL 61010 国际安全认证,全方位保障系统稳定运行。


特色

  • 支援 1+1 与 N+1 冗余
  • 采用 ORing MOSFET 技术,确保即时故障隔离
  • 10.8 - 60 VDC 宽范围输入与输出电压
  • 提供200% 峰值功率输出
  • 内建双通道 DC OK LED 状态指示灯与警报继电器
  • 支援 -40°C 至 80°C 宽工作温度
  • 电路板具备三防漆涂布,避免灰尘与化学污染物影响运作效能
  • 通过 IEC/EN/UL 62368、IEC/UL 61010 安规认证,及 ATEX Zone 2 (II 3 G) 危险区域防爆认证





相关信息

Delta Electronics Extends ATEX Certification in the CliQ Series of Power Supply

Delta’s CliQ and CliQ II DIN rail power supply and module series have more models now cer ...

点击了解详情

Delta Introduces the Low Profile PMR Panel Mount Power Supply Series for LED Signage

Delta introduces the first model in its new PMR panel mount power supply series. The PMR ...

点击了解详情

台达最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列 精简设计适合家用及楼宇自动化

台达推出最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列,适用于楼宇自动化与家用设备,具备 30 W / 60 W / 100 W 机型,最高输出功率可达 92.16 W,提 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯