台达推出用于医疗与工业应用的紧凑型 65W 适配器




台达电子 MEA 系列医用 AC-DC 桌面适配器新推出 65W 机种。MEA-065A 配备 4 种单路输出电压即 12V、15V、19V 及 24V,尺寸极为紧凑,仅 50 x 115 x 29 mm (1.9”x 4.52” x 1.14”),适用于各种便携式设备,诸如家用健康照护设备、实验及测量设备等。产品漏电流低至 0.1mA,电击防护达到 2 x MOPP 标准。


MEA-065A 同时通过医疗与 ITE 安规认证,ITE 包含 IEC 60950-1 / IEC 62368-1, CCC 认证等,EMC 达到 EN 55011 / EN 55032 射频设备要求。设计达到 DoE VI 能效标准并且完全符合 RoHS 环保要求。视客户要求可提供风险管理报告。


亮点及特色

  • 极紧凑尺寸
  • 满足 DoE Level V I能效标准
  • 通过 IEC 60601-1 Ed. 3.1 & IEC 60950-1 / IEC 62368-1 安规认证
  • 达到 IEC 60601-1-2 Ed. 4 要求
  • 低漏电流(正常状态 < 0.1mA,单一故障状态 < 0.3mA)
  • 2 × MOPP(患者保护方式)


敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

台达新推出多款高功率平板型电源供应器 助力协作机器人稳定运作

台达推出多款高功率平板型电源供应器,除了在现有的 PMR 系列新增 1,500 W 机型外,新一代支持通讯功能的 PMS 系列也一同亮相,提供 750 W、1,200 W ...

点击了解详情

Delta Adds 27V 150W Model in 3"x5" Footprint to the PJT series of Open Frame Power Supply

Delta Electronics had added the PJT-27V150WBNA to the PJT series of open frame power suppl ...

点击了解详情

台达新推出 27mm 宽 75W 导轨型电源供应器

台达推出 Lyte 系列导轨型电源供应器超薄新款 75W 机种,宽度仅 27mm,为系列之最,包含12V (DRL-12V75W1AZ)、24V (DRL-24V75W1AZ) ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯