台达新推出 27mm 宽 75W 导轨型电源供应器




台达推出 Lyte 系列导轨型电源供应器超薄新款 75W 机种,宽度仅 27mm,为系列之最,包含12V (DRL-12V75W1AZ)、24V (DRL-24V75W1AZ) 及 48V (DRL-48V75W1AZ) 等输出电压,可方便置入受空间限制的控制箱内。基于自然对流冷却设计,Lyte 系列于 -20°C 至 +70°C 温度范围运行, 230Vac 输入下可在 -10°C 至 +50°C 全功率运行,更可于 -30°C 极端条件下冷启动。得益于恒流模式的过流保护设计,使得本产品适合电感负载与电容负载应用。


75W Lyte 系列通过 IEC 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、IEC 61010-1 安规认证,及 EMI 认证达到 EN 55032 Class B 标准,并完全符合 RoHS 环保要求。


亮点及特色

  • 全球通用 AC 输入电压范围
  • 内置恒电流电路用于非阻性负载
  • 效率高达 90%
  • -10°C 至 +50°C @ 230Vac 全功率运行,-30°C 冷启动
  • 符合 SEMI F47 标准 @ 200Vac
  • 通过 NEC Class 2 / 限功率电源(LPS)认证(DRL-24V75W1AZ & DRL-48V75W1AZ)



敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

Delta Extends CliQ II Buffer Module for Output Current up to 40A

Delta Electronics is extending the CliQ II buffer module - DRB-24V040ABN to support 24V s ...

点击了解详情

Delta Launches New PMU Series of Power Supply for Security System and DC-UPS Applications

Delta Electronics releases a brand new AC/DC panel mount power supply series with integrat ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯