MDS-300APB48 AA

Open Frame

MDS Open Frame Serie

MDS-300APB48 AA

Ausgangsspannung

48V

Ausgangsleistung

300W

Ausgangsstrom

6.25A

Eingangsspannungsbereich

90-264Vac

Abmessungen (L x W x H)

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

Gewicht

0.405 kg (0.89 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Sicherheitszulassung nach IEC 60601-1 & IEC 62368-1
  • Konform zu IEC 60601-1-2 4. Ausgabe
  • Bis 240 Watt Konvektion in 5"x10"x1,59"-Gehäuse
  • Bis 800T Std MTBF
  • Geeignet für BF-Medizingeräte
  • 2 × MOPP-Isolation
Modell Description
MDS-300APB48 AB Without Remote On/Off
Anwendungen


MDS-300APB48 AA
MDS-300APB48 AA

Open Frame

MDS Open Frame Serie

MDS-300APB48 AA

Highlights & technische Merkmale
  • Sicherheitszulassung nach IEC 60601-1 & IEC 62368-1
  • Konform zu IEC 60601-1-2 4. Ausgabe
  • Bis 240 Watt Konvektion in 5"x10"x1,59"-Gehäuse
  • Bis 800T Std MTBF
  • Geeignet für BF-Medizingeräte
  • 2 × MOPP-Isolation
Ausgangsspannung

48V

Ausgangsleistung

300W

Ausgangsstrom

6.25A

Eingangsspannungsbereich

90-264Vac

Abmessungen

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

Gewicht

0.405 kg (0.89 lb)

Anwendungen
Modell Description
MDS-300APB48 AB Without Remote On/Off

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 08-Dec-2023

Image

Uploaded on 10-Feb-2026

.STP

Uploaded on 22-Apr-2020

Enclosed Cover Kit

Uploaded on 22-Apr-2020

CB

Uploaded on 18-Oct-2023

CCC

Uploaded on 08-Jan-2024

CE & UKCA

Uploaded on 03-Sep-2021

REACH

Uploaded on 02-Mar-2026

RoHS

Uploaded on 02-Mar-2026

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

TUV

Uploaded on 22-Apr-2020

UL

Uploaded on 22-Apr-2020