台达平板型电源供应器推出新款薄型 240 W 机型 内建 PFC 功能




台达平板型电源供应器 PMR 系列推出 240 W 新机型,可提供工业、商业及家用设备使用。新款 240 W 机型输出功率可达 240 W,并提供 12 V / 24 V / 36 V / 48 V 四种额定输出电压供选择。外型小而简约的设计,可应用于有限的安装空间,例如控制柜、大型机械、贩卖机以及量测仪器。

PMR系列新款 240 W 机型内建 PFC 回路,并提供高功率输出,提升效能至 93% ,同时具备 -30°C 至 70°C 工作温度,以及 SCP 短路保护 、OCP 过电流保护和 OVP 过电压保护等安全措施。符合 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1 以及 IEC/EN 61558-2-16 家用设备安规标准,谐波电流标准 IEC/EN 61000-3-2 Class A 及 Class D 、防撞防震标准 IEC 60068-2 、资讯及通讯技术标准 IEC/EN/UL 62368-1 ,以及 EMI 电磁干扰标准 EN 55032 Class B 。本产品亦符合危害性物质限制指令之环境保护规范。


特色

  • 全球通用交流输入电压
  • 内建 PFC 功能
  • 低空載功耗
  • 30 毫米低高度设计
  • 符合家用设备规范 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1以及IEC/EN 61558-2-16
  • -30°C 至 70°C 工作温度,-40°C 冷启动




敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。



相关信息

New Delta PMH Panel Mount Power Supply Series for Household Appliances

Delta introduces the first model in its new PMH panel mount power supply series. The PMH- ...

点击了解详情

台达新机种 DRC-24V10W1HZ 导轨开关电源供应器通过家用电器安全认证

DRC-24V10W1HZ系台达电子出产之现有Chrome Class II 导轨开关电源系列之新机种,近期通过家用电器安全认证。根据设计,新机种不仅毋需接地,漏电流极小,尤其适用 ...

点击了解详情

New IMA series 2000W 48V with up to 95 Percent Efficiency

Delta Electronics has launched new 2000W AC/DC power supply designed for use in both m ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯