紧凑型 4” x 6” 650 W 医疗应用电源供应器




台达最新上架 MEU 医用电源供应器 650 W 系列机种 MEU-650A24T,标准 4” x 6” 尺寸可支持强制通风下输出 650 W 或自然对流冷却下输出 450 W 的高能力。新机种配备 12 V / 0.6 A 风扇输出及 5 V / 2 A 辅助电源输出,高效率可达 95.5%,高功率密度可达 17.2 W/inch³ ,宽范围运行温度 -20°C ~ 70°C(全功率运行温度 +50°C),适合各种应用,包括超声、麻醉及 IT 设备等。

MEU-650A24T 通过 IEC/EN/CSA 60601-1(医疗)、IEC 60950-1,以及 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 (ITE)等主要认证,包括 IEC/EN 60335-1 与 IEC 61558-1(家用电器)等。新品同时通过 EMC 认证,达到 EN 55011 工业科技及医疗(ISM)无线电频率设备标准、EN 55032 信息技术设备(ITE)无线电频率设备标准,并完全符合 RoHS 环境保护标准。


    亮点及特色

    • 自然对流/强制通风冷却
    • 4" x 6" x 1.575" 尺寸可输出高达 650 W
    • 功率密度高达 17.2 W/inch³
    • 全功率运行温度可高达 50°C
    • 高效率,可达 95.5%
    • 平均故障时间(MTBF)高达 50 万小时
    • 2 x MOPP
    • 适用于 BF 型医疗系统设备
    • 5V / 2 A 辅助电源输出
    • 12 V / 0.6 A 风扇输出
    • 并联均流功能
    • 涂布三防漆(选购)
    • 传导与辐射 EMI Class B 标准
    • 抗扰度 IEC60601-1-2 Ed.4 标准
    • 遥控开关 On/Off 正反逻辑可选,power good 信号
    • 输出电压可调整



    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


    相关信息

    Delta’s Chrome DIN Rail Power Supply Now Available in 60W with 12V Output Voltage

    View DRC-12V60W1AZ product specification.   Delta Electronics extends its ...

    点击了解详情

    台达平板型电源供应器PMR系列推出新款320W 机型 可应用于家用设备

    台达平板型电源供应器 PMR 系列,推出输出功率320 W 的新机型,可提供家用设备使用。新款 320 W 机型输出功率可达 321.6 W,并提供 12 V / 24 V ...

    点击了解详情

    CliQ II Redundancy Solutions

    Delta Electronics adds two Redundancy Modules, DRR-20A and DRR-40A to its CliQ II seri ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯