MEB-500A24F AA

Kapalı

MEB Seri

MEB-500A24F AA

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

504W

Çıkış Akımı

21A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

165.3 x 85.2 x 41 mm

6.51” x 3.35” x 1.61”

Ünite Ağırlığı

0.66 kg (1.46 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 2.0, 3.1 & IEC 60950-1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Yüksek Güç Yoğunluğu
  • dahili Uzaktan Açma/Kapama
  • 5V/2A Bekleme Çıkışı
  • Sistem için 12V/0,5A Fan Çıkışı
  • Bilgi Teknolojileri ve medikal Güvenlik Onayları
Model Description
MEB-500A24F AA Remote On/Off, conformal coating
Uygulamalar


MEB-500A24F AA
MEB-500A24F AA

Kapalı

MEB Seri

MEB-500A24F AA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 2.0, 3.1 & IEC 60950-1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Yüksek Güç Yoğunluğu
  • dahili Uzaktan Açma/Kapama
  • 5V/2A Bekleme Çıkışı
  • Sistem için 12V/0,5A Fan Çıkışı
  • Bilgi Teknolojileri ve medikal Güvenlik Onayları
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

504W

Çıkış Akımı

21A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

165.3 x 85.2 x 41 mm

6.51” x 3.35” x 1.61”

Ünite Ağırlığı

0.66 kg (1.46 lb)

Uygulamalar
Model Description
MEB-500A24F AA Remote On/Off, conformal coating

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 08-May-2026

Image

Yüklenme zamanı: 15-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 29-Nov-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 03-Nov-2021

cTUVus

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2025

RoHS

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2025