MDS-400AUS24 BA

Açık Kasa

MDS Open Frame Seri

MDS-400AUS24 BA

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

400W

Çıkış Akımı

16.67A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

198 x 97 x 41.5 mm

7.80” x 3.82” x 1.63”

Ünite Ağırlığı

0.91 kg (2.01 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 60950-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Düşük dokunma akımı (<0,1mA ve 0,3mA sinyal hatası)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları
  • 2 Milyon Saat MTBF
  • 2 x MOPP yalıtım
Uygulamalar


MDS-400AUS24 BA
MDS-400AUS24 BA

Açık Kasa

MDS Open Frame Seri

MDS-400AUS24 BA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 60950-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Düşük dokunma akımı (<0,1mA ve 0,3mA sinyal hatası)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları
  • 2 Milyon Saat MTBF
  • 2 x MOPP yalıtım
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

400W

Çıkış Akımı

16.67A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

198 x 97 x 41.5 mm

7.80” x 3.82” x 1.63”

Ünite Ağırlığı

0.91 kg (2.01 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 08-Dec-2023

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 10-Oct-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 11-Oct-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UL

Yüklenme zamanı: 27-Jan-2021