In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU EN 60601-1: 2006 + A11: 2011 + A1L 2013 + A12: 2014 & EN 60601-1-2: 2015
Medical Safety
IEC 60601-1 CB report EN 60601-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 ANSI / AAMI ES 60601-1
Galvanic Isolation
Input to/Output (2XMOPP): 4000 Vac Input to/Ground (1XMOPP): 1500 Vac (PSU can support PoE applications with Primary to FG 2500Vac test) Output to/Ground (1XMOPP): 1500 Vac (Type BF application rated)
Industrial Control Equipment
-
Hazardous Location / ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Electrical Equipments of Machines
-
Electrical Equipment for Use in Electrical Power Installations
-
Safety Entry Low Voltage
-
Maritime
-
Material and Parts
-
Isolation Resistance
-
PE Resistance
-
UKCA
In conformance with Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Medical Devices Regulations 2002 (UK MDR 2002)
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
Emission
EN/BS EN 55011, EN/BS EN 55022,FCC Title 47:Class B
Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!
Bültenimize abone olun
Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!
Abone Ol
DeltaPSU bültenine abone olarak yeni ürünleri ve endüstri bilgilerini ilk öğrenen siz olun. Okuyun: Gizlilik Politikası.
Pazarlama İzinleri*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
Aboneliği sonlandırmak için bültenimizdeki bağlantıya tıklayın.
İnternet sitemizi ziyaret edenlerin en iyi kullanıcı deneyimini yaşaması için çerezleri kullanıyoruz. Bu internet sitesini ziyaret ederek çerezleri kullanmayı kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası. Kabul et