JPVI-100024FK

LED Sürücü

JPVI S24 Seri

JPVI-100024FK

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

100W

Çıkış Akımı

4.17A

Giriş Voltajı Aralığı

90-266Vac

Boyutlar (L x W x H)

241.3 x 43 x 40.5 mm

9.50” x 1.69” x 1.59”

Ünite Ağırlığı

0.55 kg (1.21 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 24V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • 60W, 100W ve 150W için %90'a varan verimlilik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • 10 mm'lik yüksek yapısıyla iç mekân kablolama yönetmeliklerine uygun
Model Description
JPVI-100024FA Standard
Uygulamalar
JPVI-100024FK
JPVI-100024FK

LED Sürücü

JPVI S24 Seri

JPVI-100024FK

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 24V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • 60W, 100W ve 150W için %90'a varan verimlilik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • 10 mm'lik yüksek yapısıyla iç mekân kablolama yönetmeliklerine uygun
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

100W

Çıkış Akımı

4.17A

Giriş Voltajı Aralığı

90-266Vac

Boyutlar

241.3 x 43 x 40.5 mm

9.50” x 1.69” x 1.59”

Ünite Ağırlığı

0.55 kg (1.21 lb)

Uygulamalar
Model Description
JPVI-100024FA Standard

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 23-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 15-May-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 10-May-2023

.DXF

Yüklenme zamanı: 10-May-2023

.STP

Yüklenme zamanı: 10-May-2023

PSE

Yüklenme zamanı: 10-May-2023