ADT-060A24AB

Adaptör

ADT Seri

ADT-060A24AB

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

108 x 46 x 29.5 mm

4.25” x 1.81” x 1.16”

Ünite Ağırlığı

0.18 kg (0.40 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Yüksek Verimlilik (%89'a kadar)
  • DOE Seviye 6 ve ErP Lot 7 uyumlu
  • Yüksüz Tüketim < 0,15 W
  • Koruma: kısa devre, aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı sıcaklık
Uygulamalar


ADT-060A24AB
ADT-060A24AB

Adaptör

ADT Seri

ADT-060A24AB

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Yüksek Verimlilik (%89'a kadar)
  • DOE Seviye 6 ve ErP Lot 7 uyumlu
  • Yüksüz Tüketim < 0,15 W
  • Koruma: kısa devre, aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı sıcaklık
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar

108 x 46 x 29.5 mm

4.25” x 1.81” x 1.16”

Ünite Ağırlığı

0.18 kg (0.40 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 15-Jul-2023

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Nov-2023

Image

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

BSMI

Yüklenme zamanı: 19-Jan-2022

CB

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 06-Mar-2025

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 15-Jul-2021

FCC

Yüklenme zamanı: 15-Jul-2021

KC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

PSE

Yüklenme zamanı: 07-Feb-2024

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UL

Yüklenme zamanı: 15-Jul-2021